Volver a la vista general
Tapón GESIS NRG 5+2
BEST CHOICE
Número de artículo 06.562.9753.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5/4+2X1,5 Basic + Signal; IP40; rated voltage 250 V; can be assembled after cable is cut with cutting tool; Contains silicone; colour: natural coloured
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.562.9753.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón GESIS NRG 5+2 |
| EAN | 4049088427299 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 169 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 123 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 250 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1102 ccm |
| Peso neto de una pieza | 13.2 g |
| Volumen del artículo | 110.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 00.710.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.712.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 83.41kB | |
| | - | 11.93kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.26kB | |
| | - | 52.14kB | TIF |
| | - | 837.04kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 307.88kB | |
| | - | 743.04kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 480.93kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 06.562.9753.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5/4+2X1,5 Basic + Signal; IP40; rated voltage 250 V; can be assembled after cable is cut with cutting tool; Contains silicone; colour: natural coloured