Volver a la vista general
Tornillo de cierre M32x1,5
Número de artículo 05.506.7453.1
Locking screw made of plastic, thread: M32, color: black, locknut 05.505.0353.1 seperatly
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.506.7453.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tornillo de cierre M32x1,5 |
| EAN | 4049088663567 |
| Cantidad mínima de pedido | 25 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 200 mm |
| Altura embalada | 30 mm |
| Peso bruto embalado | 200.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 900 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.7 g |
| Volumen del artículo | 36 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Antivibraciones | IK09 |
| Material | Plástico |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 3.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 05.505.0353.1 | Tuerca M32 x 1,5 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 135.25kB | |
| | - | 11.62kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 92.88kB | |
| | - | 90.59kB | TIF |
| | - | 2.28MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 284.52kB | |
| | - | 236.62kB | STP |
| | - | 537.56kB | IGS |
| | - | 3.43kB | JT |
Número de artículo 05.506.7453.1
Locking screw made of plastic, thread: M32, color: black, locknut 05.505.0353.1 seperatly