Volver a la vista general
WTPN 6-2.5 12-16 BL
Número de artículo 5D.203.1855.6
WTPN 6-2.5 12-16 BL tensión asignada 250 V, Conexión Push-In, número de pisos 7, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 8,3 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 5D.203.1855.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTPN 6-2.5 12-16 BL |
| EAN | 4049088732164 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 175 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 893.6 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2572.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 40 g |
| Volumen del artículo | 113.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 7 |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Anchura del borne | 8.3 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 250 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 100 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8.3 mm |
| Altura | 87.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 1.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
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
| 0D.203.2755.0 | Tapa final APWTPN 6P 83 | | |
| 0D.203.2555.0 | Tapa final APWTPN 6P | | |
| 0D.203.2655.0 | Tapa final APWTPN 6P 38 | | |
| 0D.203.5227.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5 50 | | |
| 0D.203.5327.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5 500 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 127.29kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.24kB | |
| | - | 65.29kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | |
| | - | 5.46MB | STP |
| | - | 13.52MB | IGS |
| | - | 2.71MB | JT |
Número de artículo 5D.203.1855.6
WTPN 6-2.5 12-16 BL tensión asignada 250 V, Conexión Push-In, número de pisos 7, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 8,3 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0