WTPN 6-2.5 12-16 RT
WTPN 6-2.5 12-16 RT tensión asignada 250 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 7, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 8,3 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.203.1855.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTPN 6-2.5 12-16 RT |
| EAN | 4049088732157 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 175 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 893.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2480.625 ccm |
| Peso neto de una pieza | 40 g |
| Volumen del artículo | 113.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Número de pisos | 7 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 8.3 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 17.5 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 100 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8.3 mm |
| Altura | 87.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 1.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor UL | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
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
| 0D.203.2755.0 | Tapa final APWTPN 6P 83 | | |
| 0D.203.2555.0 | Tapa final APWTPN 6P | | |
| 0D.203.2655.0 | Tapa final APWTPN 6P 38 | | |
| 0D.203.5227.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5 50 | | |
| 0D.203.5327.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5 500 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 126.29kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.24kB | |
| | - | 65.29kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | |
| | - | 5.46MB | STP |
| | - | 13.75MB | IGS |
| | - | 2.71MB | JT |
WTPN 6-2.5 12-16 RT tensión asignada 250 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 7, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 8,3 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí