CONNECTEUR INDUSTRIEL

REVOS MODULAR

revos MODULAR est le connecteur pour la distribution de la puissance, des signaux et des données pour les applications industrielles.

Modulare Steckverbinder revos MODULAR

CONNECTEUR MODULAIRE CONFORME AUX NORMES DU MARCHÉ

revos MODULAR combine différents supports de transmission en un seul connecteur. Les câbles de signaux, d'alimentation, de bus et de fibres optiques peuvent être combinés pour réaliser un certain nombre de fonctions dans un espace réduit. Le système de connecteurs, qui peut être configuré en tant qu'hybride et utilisé de manière modulaire, est adapté à une utilisation dans des environnements industriels, même difficiles.

PROPRIÉTÉS DU CONNECTEUR MODULAIRE

  • Configuration hybride : Diverses fonctionnalités obtenues dans un seul connecteur en combinant des câbles d'alimentation, de bus et de fibre optique
  • Pré-câblé, avec des tailles et sous-modules individuels avec diverses variantes de conduction de tension, de nombres de pôles et de technologie de connexion
  • Modules facilement interchangeables sans aucun dommage pour l'assemblage
  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre pour une protection élevée jusqu'à IP 65
  • Certifié CE et UL
Wieland Electric Revos Connecteurs modulaires

AVANTAGES

  • Gain de place grâce en combinant différentes applications dans un seul connecteur mâle
  • Installation sans faille et plus rapide
  • Configuration et pré-câblage rapides et individuels
  • Compatible avec la norme du marché
  • Montage et réparation simples
  • Réduction de l'effort de câblage
  • Peut être utilisé dans des environnements particulièrement difficiles
  • Convient aux entreprises exportatrices

UN SEUL CONNECTEUR - UNE MULTITUDE D'APPLICATIONS - SIMPLEMENT MODULAIRE !

MODULES

Câblage individuel et adapté à votre application :

  • Modules d'alimentation
  • Modules pour l'acheminement des signaux
  • Modules pour solutions Ethernet et fibre optique multimode
  • Cadre du module
Conception modulaire des revos Modular

ALIMENTATION

Courant nominal

  • 16 A à 40 A
  • 400 V à 830 V

Nombre de pôles

  • 3 pôles
  • 4 pôles
  • 5 pôles
  • 8 pôles
  • 20 pôles

Technologie de connexion

  • Technologie de connexion par sertissage
  • Technologie de connexion axiale
  • Technologie de connexion par collier de serrage à ressort
     

À PROPOS DES MODULES D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Alimentation électrique revos Modular

ALIMENTATION DES SIGNAUX

Courant nominal

  • 10 A et 160 V à 250 V


Nombre de pôles

  • 12 pôles
  • 17 pôle

Technologie de connexion

  • Technologie de connexion par collier de serrage
     

À PROPOS DES MODULES D'ALIMENTATION EN SIGNAUX

Alimentation en signaux revos Modular

COMMUNICATION

  • Connexions de câbles blindées
  • Câbles à fibres optiques
  • Ethernet
     

À PROPOS DES MODULES DE COMMUNICATION

revos Connexions de communication modulaires

CADRES

Emplacements

  • 2 emplacements
  • 3 emplacements
  • 4 emplacements
  • 6 emplacements
     

au cadre

Cadre pour revos Connecteurs modulaires

DOWNLOADS

revos Modular - perfectly connected - Brochure

0546.1 | 4 MB

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

CONTACT

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
FR | Français
Secteurs
BackSecteursTous secteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPrefab
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéÉlectronique + Interface
Support
BackSupportServiceTrouver un distributeurLogiciels et appsPortail d'informationTéléchargements
Formation
BackFormationSéminairesWebinaires
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésPartenaires
Carrière
BackCarrièreWieland en tant qu'employeurÉlèvesÉtudiantsDiplômésProfessionnels expérimentés