IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Griglie fotoelettriche di sicurezza – Tipo 4

Le griglie fotoelettriche di sicurezza SLG4 di tipo 4 offrono una protezione affidabile degli accessi per grandi aperture di macchine e aree di produzione. Un singolo sistema può coprire portate fino a 70 m, garantendo una protezione robusta su grandi distanze.

Panoramica
Prodotti

GRIGLIA FOTOELETTRICA 
DI SICUREZZA TIPO 4

In combinazione con il PLC di sicurezza samos PRO COMPACT o con i relè di sicurezza Wieland, la serie SLG4 offre una soluzione completa per l'accesso sicuro alle macchine e ai processi produttivi. Grazie alla loro robustezza, le barriere fotoelettriche di sicurezza SLG4 possono essere utilizzate anche in condizioni ambientali difficili in molti settori e applicazioni.

CARATTERISTICHE DELLE
GRIGLIE FOTOELETTRICHE DI
SICUREZZA SLG4

  • Configurazione senza software
  • Design robusto, temperature ambiente di funzionamento da -30°C a +55°C e classe di protezione IP67
  • Tutti i modelli sono basati sulla stessa piattaforma
  • LED ben visibili per la diagnostica in loco e per un facile allineamento
  • Trasmettitore, ricevitore, staffe e pigtail (già collegati) inclusi nella confezione.

VANTAGGI DELLE GRIGLIE 
FOTOELETTRICHE DI
SICUREZZA SLG4

  • Installazione facile e veloce senza programmazione (Plug&Play per i modelli BASE)
  • Utilizzo affidabile e sicuro anche in condizioni ambientali difficili
  • Facile sostituzione senza modifiche al design + numero ridotto di accessori necessari
  • Rapida diagnostica in loco per ridurre i tempi di fermo macchina e allineamento rapido delle barriere fotoelettriche
  • Riduzione dello sforzo di installazione e messa in servizio rapida

PROTEZIONE DEL CORPO AFFIDABILE ED ECONOMICA

VARIANTI DELLE 
GRIGLIE FOTOELETTRICHE
DI SICUREZZA SLG4

Le barriere fotoelettriche di sicurezza SLG4 di Wieland Electric sono disponibili nelle varianti di base e di muting standard e offrono quindi caratteristiche perfettamente adatte alle diverse applicazioni. Poiché tutte le varianti si basano sulla stessa piattaforma, le barriere fotoelettriche SLG4 possono essere facilmente sostituite, ad esempio per adattamenti o per l'installazione a posteriori sulle macchine.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

CONFRONTO TRA LE NOSTRE GRIGLIE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA

Funzioni

SLG4 Base

SLG4 Muting standard

Display a LED✔✔
Avvio automatico✔✔
Interblocco manuale di avvio/riavvio -✔
Muting -✔
A cascata -✔
Monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) -✔
Codifica anti-interferenza -✔
Funzione di allineamento -✔
Configurazione -Da Dip-Switch
 ACQUISTA SLG4 BASEACQUISTA SLG4 MUTING STANDARD

GRIGLIE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA 
SLG4 BASE

  • Adatto per la protezione del corpo
  • Messa in funzione semplice (plug & play) senza configurazione
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

COMPRA SLG4 BASE

GRIGLIE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA 
SLG4 MUTING STANDARD

  • Adatte per la protezione del corpo con funzioni di muting
  • Semplice messa in servizio e parametrizzazione tramite dip switch
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

COMPRA SLG4 MUTING STANDARD

 

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

⚠️ INFORMAZIONI 
SULLA TRANSIZIONE 
DEL PORTAFOGLIO

Vogliamo garantire che, nonostante la transizione del nostro portafoglio, possiate continuare ad accedere facilmente alle familiari griglie luminose di sicurezza. Durante un periodo di transizione limitato, vi offriamo l'opportunità di acquistare ancora questi prodotti. Tutte le informazioni pertinenti sono disponibili nella nostra brochure. Inoltre i seguenti link consentono di accedere direttamente ai prodotti noti del nostro e-shop. Ci impegniamo a soddisfare al meglio le vostre esigenze durante questa fase di transizione.

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico