IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Sistemi di connettori circolari

I sistemi di connettori circolari RST® offrono collegamenti innestabili sicuri per ambienti esigenti. La gamma spazia dai connettori miniaturizzati ai sistemi ad alta corrente e comprende soluzioni preassemblate per la distribuzione di energia e per il collegamento diretto degli apparecchi.

Connettori circolari – RST® CLASSIC

Connettori circolari compatti – RST® MINI

Connettori circolari miniaturizzati – RST® MICRO

Connettori circolari ad alta corrente – RST® POWER

Sistema a cavo piatto – RST® NRG

Sistema di connessione diretta – RST® DIRECT

Panoramica
Prodotti

IMPIANTI ELETTRICI SICURI PER TUTTI GLI AMBIENTI 

Ovunque ci siano esigenze elevate per una connessione elettrica, i nostri connettori RST® sono nel loro elemento. Non importa quanto sia difficile il vostro sito, con la tenuta stagna e l'alta resistenza meccanica dei connettori, anche la vostra applicazione sarà installata in modo sorprendentemente rapido e, soprattutto, sicuro. 

Non solo questi connettori possono essere utilizzati negli spazi e negli ambienti più piccoli grazie al loro design compatto, ma sono anche precablati e codificati a colori, in modo da poter essere collegati in pochissimo tempo secondo il principio Plug&Play.

 

AREE DI APPLICAZIONE

Abbiamo sviluppato una speciale competenza industriale in una vasta gamma di settori. Questo è alla base del successo delle nostre soluzioni. Dai connettori miniaturizzati nei più piccoli spazi di cablaggio all'interno dei dispositivi fino ai connettori potenti con grandi sezioni trasversali - troverete il connettore giusto per la vostra applicazione nel nostro portafoglio di prodotti.  


Altre applicazioni adatte per i connettori circolari RST® possono essere trovate qui:  

  • Produzione di macchinari ed impianti
  • Installazione negli edifici
  • Riscaldamento, ventilazione, aria condizionata
  • Tecnologia dell'illuminazione
  • Tecnologia di combustione
  • Tecnologia di trasporto
  • Energia eolica e fotovoltaica
  • Ascensori e scale mobili

Grazie alle sue proprietà, l'RST® può essere utilizzato ovunque si incontrino esigenze elevate ed ambienti gravosi. Non poniamo limiti - non fatelo nemmeno voi. 

I VOSTRI VANTAGGI IN SINTESI 

IL TEMPO È DENARO

Ridurre il tempo di installazione e montaggio, e quindi anche i costi di installazione, agganciando e sganciando rapidamente con il principio Plug&Play. È più veloce di qualsiasi connessione a vite o a baionetta. 

EFFICIENTE IN TERMINI DI RISORSE + RIUTILIZZABILE  

Creare una connessione a lungo termine. I nostri connettori sono destinati ad essere utilizzati più volte, grazie al loro design robusto e alle nostre esigenze estremamente elevate sulla qualità dei materiali scelti.

A TUTTI PIACE UN CAMBIAMENTO  

Grazie al facile smontaggio ed alla sostituzione flessibile dei dispositivi, ridurrete al minimo lo sforzo per le modifiche. I connettori precablati della serie RST® permettono la manutenzione e le riparazioni durante il funzionamento, anche in condizioni di lavoro difficili. Plug&Play significa accoppiamento e sgancio rapido e sicuro con pochi tempi morti.  

UN GIOCO DA RAGAZZI CON LE CODIFICHE CORRETTE  

I cablaggi difettosi e la fastidiosa risoluzione dei problemi saranno una cosa del passato grazie ai codici meccanici e di colore. Che si tratti di sistemi a bassa tensione, di sistemi di alimentazione di emergenza o dell'alimentazione principale, non c'è possibilità di errori derivanti da confusione. I collegamenti a vite dei cavi sono problemi del passato. Il principio Plug&Play rivoluzionerà la tua connessione elettronica!

CODIFICA A COLORI PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

Oltre alla codifica meccanica, i nostri connettori RST® sono disponibili in più di 20 colori diversi.

Tutte le varianti e le opzioni possono essere trovate nel nostro E-Shop. 

 In questo modo: ne vale la pena.

IP-PROTEZIONE

ROBUSTO, STABILE E RESISTENTE 

Cosa potete aspettarvi dalla serie di connettori RST® A seconda del rispettivo grado IP dei diversi modelli RST®, questi connettori circolari eccellono nelle seguenti aree: 

  • Protezione completa contro i getti d'acqua, compresi i getti ad alta pressione e di vapore
  • Immersione temporanea e prolungata
  • Protezione completa contro il contatto
  • Protezione contro i corpi estranei, come i depositi di polvere e l'ingresso di polvere
  • Alta affidabilità per garantire una connessione elettronica stabile e continua
IP 65protetto contro il contatto, la polvere e gli spruzzi d'acqua   
IP 66protetto contro il contatto, la polvere e gli spruzzi d'acqua, i forti getti d'acqua
IP 67         protetto da contatto, polvere e spruzzi, forti getti d'acqua, immersione temporanea fino a 30 minuti ad una profondità di 1m
IP 68protetto contro il contatto, la polvere e gli spruzzi d'acqua, forti getti d'acqua, immersione temporanea fino a 30 minuti ad una profondità di 1 m
IP 69protetto contro il contatto, la polvere e gli spruzzi d'acqua, i forti getti d'acqua, l'immersione prolungata/permanente e i forti getti d'acqua come quelli ad alta pressione e di vapore

 

La panoramica è anche disponibile per il download: 

Scarica la panoramica dei GRADI di protezione ip (JPG)

AVERE STANDARD ELEVATI 

STANDARD E QUALITÀ sono della massima importanza per noi. Grazie alla nostra esperienza pluriennale, possiamo attingere a un know-how approfondito per creare prodotti durevoli e funzionali. I nostri prodotti sono costantemente migliorati e testati. Anche prima della consegna, i nostri connettori vengono testati nel nostro laboratorio interno. Per esempio, l'IP 68 che offriamo è intensamente testato e controllato ad una profondità di tre metri per due ore. Inoltre, sottoponiamo i nostri prodotti a vari test ad alta pressione per verificare la loro resistenza agli spruzzi d'acqua. Ma non solo l'acqua fa parte dei nostri test interni, i nostri prodotti sono anche testati per lo stress meccanico dall'esterno. In termini concreti, questo significa che le prove di resistenza all'impatto IK sono effettuate utilizzando un pendolo o un martello a molla. Per esempio, il codice IK07 indica un test con 500 grammi da un'altezza di 40 cm.

WATER STOP INTERNO

PROTEZIONE AGGIUNTIVA GRAZIE ALLA SIGILLATURA DEI CONTATTI.

Vi state chiedendo perché questa funzione è necessaria? Fornisce una sicurezza aggiuntiva per l'installazione dei cavi. Gli sbalzi di temperatura e quindi la condensa, l'installazione difettosa e i cavi danneggiati possono diventare il tuo peggior nemico se l'umidità e l'acqua (effetto capillare) penetrano nei tuoi dispositivi! È qui che entra in gioco la guarnizione menzionata; ogni contatto ha la sua guarnizione aggiuntiva per impedire all'acqua di entrare (longitudinalmente a tenuta stagna).

PLUGGABLE VS. TRADIZIONALE IL FUTURO È COLLEGABILE

Vedere a colpo d'occhio il confronto temporale diretto tra un'installazione a innesto e un'installazione convenzionale per uso esterno. il tempo è denaro: controlla

I COMPONENTI DEL SISTEMA

CAVI PRECABLATI

 

Per una fornitura veloce di energia elettrica al dispositivo finale. Cavi precablati con estremità libera o con presa-spina già montati. Offriamo varie opzioni di connessione e la massima flessibilità.  

CONNETTORI

 

Dal connettore miniaturizzato con il più alto IP al potente connettore per grandi sezioni.

  • Modelli da 2 a 7 poli, 250V/400V, da 8 A a 50 A
  • PLUG&PLAY
  • Codifica dei colori
  • Protezione affidabile 

CONNETTORI DEL DISPOSITIVO

I dispositivi possono essere installati sul posto. I connettori del dispositivo sono integrati nei fori corrispondenti dell'alloggiamento e costituiscono l'interfaccia del dispositivo al sistema RST®. 

DISTRIBUTORI

 

I distributori pre-cablati sono inseriti nell'impianto e permettono la trasmissione ramificata dell'energia e dei segnali.

PANORAMICA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI RST 

Offriamo il robusto connettore circolare in diverse versioni. Naturalmente, saremo lieti di consigliarvi in qualsiasi momento per aiutarvi a scegliere la variante giusta per le vostre esigenze:

  • Per esempio, I connettori circolari RST®MICRO con amperaggi massimi di 8 A possono trovare il loro posto nelle situazioni di installazione più difficili. Questo si verifica per lo più negli apparecchi LED piatti, nei pannelli luminosi pubblicitari o nelle strutture di segnalazione. Il connettore è certificato secondo IEC61984 e VDE.
  • L' RST®MINI (VDE, cULus e certificato ed approvato secondo IEC61535), invece, ha un amperaggio massimo di 16 A ed è perfettamente adatto per apparecchi di illuminazione con cablaggio passante.
  • Vi presentiamo un vero e proprio tuttofare con il nostro RST® CLASSIC. Il sistema 20/25 A è utilizzato in una grande varietà di ambienti e ha un ampio portafoglio di applicazioni. Come l'RST® MINI, i connettori sono certificati e approvati secondo VDE, cULus e IEC61535. Contattateci per scoprire se RST® CLASSIC è la scelta giusta per la vostra applicazione.
  • Il connettore più grande e più forte della famiglia è la nostra centrale elettrica RST® POWER (VDE, IEC61984). Grandi sezioni trasversali e utilizzi impegnativi non sono un problema per lui.

 

Trovate maggiori informazioni sulle singole varianti nelle seguenti pagine di prodotto.

Connettori circolari – RST® CLASSIC

Connettori circolari compatti – RST® MINI

Connettori circolari miniaturizzati – RST® MICRO

Connettori circolari ad alta corrente – RST® POWER

Sistema a cavo piatto – RST® NRG

Sistema di connessione diretta – RST® DIRECT

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE RST® 

Tutto quello che dovete sapere ed altro ancora! -E-learning gratuito

inizia ora!

I NOSTRI ESPERTI

COLLEGARE INVECE DI AVVITARE

"Con la serie di connettori RST®, Wieland Electric, come leader di mercato, offre un sistema di installazione completo con una protezione aumentata (IP6X). Questo moderno metodo di installazione permette un'infrastruttura elettrica universalmente collegabile, dal distributore a tutti i dispositivi elettrici".

Wolfram Hohmann 
Responsabile della gestione del portafoglio prodotti Building Solution. 

SEMPLICE E POTENTE

 

"Sono impressionato dalla flessibilità, dalla sostenibilità e dall'affidabilità della gamma di prodotti. Soprattutto in condizioni gravose, come quelle all'aperto. È fantastico lavorare con il mio team per trovare nuove idee che espandano ed ottimizzino la gamma di prodotti" 


Frank Nagengast Responsabile di prodotto RST®

DOWNLOADS

IP Ratings

39 KB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

MICRO CONNECTION - RST® MICRO - Brochure

0697.1 | 7 MB

RST® MICRO Small - Smaller - Micro - product information

0682.1 | 745 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico