Quadri di distribuzione – gesis® RAN
I quadri di distribuzione gesis® RAN consentono distribuzione elettrica e automazione decentralizzate vicino ai carichi collegati. Le applicazioni spaziano dalla distribuzione di energia e dall’automazione degli edifici fino agli impianti industriali, con soluzioni preassemblate o specifiche di progetto.
DISTRIBUTORI DI SISTEMI INTELLIGENTI PER EDIFICI FLESSIBILI.
Wieland è il vostro partner esperto ed affidabile per un'installazione elettrica efficiente, ad innesto e decentralizzata. Tra i nostri distributori di sistema troverete anche la soluzione intelligente e razionale per il vostro business. Dalla distribuzione dell'alimentazione e del segnale alle applicazioni I&C ed alle soluzioni complete per gli ambienti, abbiamo proprio quello che vi serve.
Le nostre soluzioni consentono tempi brevi di progettazione e realizzazione e permettono processi di costruzione ottimizzati attraverso la prefabbricazione e la configurazione. Durante la fase di pianificazione, rispondiamo ai vostri desideri individuali specifici del progetto.
AREE DI APPLICAZIONE PER I NOSTRI DISTRIBUTORI DI SISTEMA
Al fine di raggiungere gli obiettivi climatici risparmiando risorse e costi, l'efficienza energetica degli edifici sta giocando un ruolo sempre più importante nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Inoltre, la trasformazione in edifici intelligenti richiede sistemi e prodotti flessibili e abilitati alla comunicazione. Qui, l'installazione elettrica decentralizzata ha dimostrato il suo valore: I nostri distributori di sistema offrono lo spazio necessario per l'installazione ad innesto - per le più diverse applicazioni nei più diversi settori di utilizzo:
- Edificio per uffici
- Edificio amministrativo
- Vendita al dettaglio - Negozio
- Aeroporti
- Scuole / Istituzioni educative
- Hotel
I nostri distributori di sistema possono essere utilizzati ovunque si incontrino esigenze elevate ed ambienti difficili - quindi anche l'umidità non è un problema per la nostra tecnologia.
COSA DISTINGUE LA DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATA DALLA DISTRIBUZIONE DECENTRALIZZATA?
DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATA - UNA PRATICA ELABORATA | DISTRIBUZIONE DECENTRALIZZATA - L'INSTALLAZIONE INTELLIGENTE | |
LOCALE TECNICO | 100% | ca. 50%* |
LUNGHEZZE DI LINEA | 100% | 30%* |
LARGHEZZA DELLA TRACCIA | 100% | 60%* |
* Valori derivanti da anni di esperienza
| Tempo | 100 |
|---|---|
| Tempo+Materiale | 100 |
| Classe di infiammabilità | 100 |
| Tempo | 54 |
|---|---|
| Tempo+Materiale | 68 |
| Classe di infiammabilità | 33 |
I distributori di sistema Wieland, secondo IEC 61439, insieme ai nostri sistemi di connettori per l' installazione, secondo IEC 61535, così come i suoi componenti formano il sistema nervoso di un edificio per l'installazione elettrica decentralizzata. Dalla distribuzione decentralizzata di energia, segnali e dati ai distributori di sistema per gli edifici intelligenti, offriamo la soluzione giusta.
I VOSTRI VANTAGGI IN SINTESI
Calcolo affidabile
Strutture chiare
Installazione dei componenti desiderati
COSA OFFRONO I NOSTRI DISTRIBUTORI DI SISTEMA
APPLICAZIONI INSTALLAZIONE DECENTRALIZZATA
- Fornitura in loco
- Energia e distribuzione dei dati
- Controlli dell'illuminazione e delle tapparelle
- Automazione degli edifici
- Automazione degli ambienti
- e molti altri
PIANIFICAZIONE
- Piccole unità che possono essere pianificate efficacemente
- Riduzione a pochi tipi diversi per costruzione
- Design individuale
- Nessuna necessità di schemi dei terminali dei singoli fili
- Promozione di una chiara struttura di gestione
- Riduzione della lunghezza totale delle linee
- Supporto da Wieland
INTERFACCE TRA LE IMPRESE ESECUTRICI
- Semplice separazione del cablaggio, montaggio e messa in servizio grazie alla tecnologia ad innesto
- Chiara visibilità dei limiti di responsabilità
- Possibilità di un buon coordinamento aziendale
- Progettazione semplice del processo di costruzione - dal cablaggio alla messa in servizio
- Semplice analisi possibile in caso di errore
INSTALLAZIONE SICURA
- Alto grado di prefabbricazione industriale
- Pre-integrazione ed interfacce chiare
- Quasi nessun lavoro di documentazione
- Breve tempo di montaggio
- Nessun errore di installazione, grazie alla codifica del sistema ad innesto
OPERAZIONI
- Modifiche facilmente integrabili
- Supporto per la localizzazione dei guasti attraverso la tecnologia ad innesto
- Risoluzione dei problemi attraverso la sostituzione rapida delle unità funzionali
- Facile fissaggio delle estensioni con una buona pianificazione preliminare
CONFEZIONAMENTO PER L'ALLESTIMENTO
SPAZIO PER QUALSIASI TIPO di ELETTRONICA
Montiamo tutta l'elettronica nei distributori!
- Fornito con MSR o dispositivi di automazione di produttori terzi
- Alimentatori Wieland e protezione dalle sovratensioni
- Morsetti per il cablaggio
- MCB/RCB
- Soluzioni personalizzate
INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI
Tutte le opzioni sono aperte ed il design dipende dai componenti utilizzati.
- Possibilità di montaggio su guide di vari profili (H, G, C) a filo pavimento o in posizione elevata.
- Montaggio diretto sul fondo del distributore
- Montaggio rivettato o avvitato alle piastre di supporto
CARICO TERMICO
Quando si installano dispositivi con una maggiore perdita di potenza e dissipazione del calore, possono essere necessarie aperture di ventilazione.
ACCESSIBILITÀ DEI DISPOSITIVI
Le parti interne devono essere accessibili per la messa in servizio, il funzionamento o la risoluzione dei problemi.
- Aprendo il coperchio
- Sporgenti attraverso il coperchio
- In piedi e coperte con un flap
- Sigillabili
PANORAMICA DISTRIBUTORE DI SISTEMA - FAMIGLIA DI PRODOTTI
Offriamo i nostri robusti distributori di sistema in vari design. Naturalmente, saremo lieti di consigliarvi in qualsiasi momento per aiutarvi a scegliere la variante giusta per le vostre esigenze:
Distributore di sistema MSR
Questo distributore ospita tutti i componenti della tecnologia MSR che sono necessari per un piano. Così facendo, lavoriamo a stretto contatto con gli appaltatori MSR su un progetto di costruzione.
Distributore di sistema RAU
Questo copre aree definite con I/O per l'automazione dell'illuminazione, delle tapparelle e della temperatura della stanza. Tutti gli I/O di un'unità locale sono inclusi e possono essere completati, ad esempio, da alimentatori.
Distributore di sistema RVG
Flessibilità in tutti i settori.Con i nostri alloggiamenti vuoti vi offriamo le massime possibilità per le vostre installazioni. Scegliete l'alloggiamento giusto per voi dal nostro programma standard e completatelo con le piastre flangiate per adattarlo alle interfacce richieste.
Distributore di sistema CPO
I Consolidation Point forniscono il punto di distribuzione decentralizzato per passare dall'installazione fissa a quella ad innesto. I Consolidation Point sono disponibili come puri distributori di energia o puri distributori di dati, ma anche combinati. Se necessario, registra anche FI/LS.
DISTRIBUTORE DI SISTEMA SPZ
Il distributore è particolarmente adatto in un ambiente umido. Se l'alloggiamento di plastica proviene da un programma di consegna standard, tutti i componenti necessari possono essere installati.
Distributore di sistema WIV
Questo distributore può essere utilizzato, per esempio, per elettrificare rapidamente gli stand fieristici e garantire una distribuzione sicura ed affidabile della corrente. Grazie ai nostri sistemi di connettori di installazione gesis® e RST®, il distributore di energia può essere installato secondo il principio plug&play.
Distributore di sistema INS
Questa variante del distributore di sistema è usata principalmente nel campo della ristrutturazione/ nuova costruzione di scuole. Il polo di servizio è l'anello di congiunzione tra l'impianto elettrico e le vostre esigenze di una moderna automazione degli ambienti.
Ulteriori informazioni sulle singole varianti possono essere trovate nelle seguenti pagine di prodotto.
SCOPRITE I DIVERSI COMPONENTI E MATERIALI
SERVIZI INTELLIGENTI + SERVICES
Dal design concettuale alla gara d'appalto - I nostri collaboratori esperti accompagnano il vostro progetto anche in loco
- Dimensionamento
- Progettazione e definizione delle interfacce elettriche
- Pianificazione dell'installazione
- Progettazione del fissaggio
Se necessario, lavoriamo con i nostri clienti per redigere i testi di gara necessari.
- Per le gare d'appalto pubbliche in formulazione neutra
- In forma di testo (.txt o .docx)
- In GAEB
- Su richiesta anche in altri formati
I documenti necessari per i distributori sono resi disponibili digitalmente - anche in altre forme su richiesta del cliente. Ciò consente ai nostri clienti di risparmiare tempo sui dettagli.
- Schemi di montaggio meccanico
- Schemi elettrici
- Elenchi di parti
I componenti funzionali come i quadri di protezione, i dispositivi di automazione e gli alimentatori devono essere installati nel quadro di distribuzione.
- Molti dei nostri clienti, soprattutto nel settore dell'automazione degli edifici, affidano la loro elettronica a noi.
- Wieland integra i distributori con componenti attivi e passivi per formare unità funzionali
Per rispettare i tempi di costruzione, possiamo prelevare i distributori insieme ad altri componenti e consegnarli al cantiere in tempo.
- Per unità predefinite, ad esempio Pavimenti
- Distributori di sistema, inclusi cavi esterni, connettori, ecc.
- Dispositivi di campo esterni preassemblati (attuatori di valvole, monitor del punto di rugiada...)
I distributori di sistema sono fabbricati e testati in conformità con gli standard e le linee guida applicabili.
- Test dell'unità
- Marcatura CE su richiesta del cliente
- Considerazione EMC
- Considerazione del tipo di protezione IP
Etichettare ingressi/uscite ed applicare etichette o numeri di identificazione è essenziale per la creazione e il funzionamento dell'equipaggiamento.
- Lettering individuale
- Applicazione, ad esempio, di ID di dispositivi incorporati o preimpostati
- Applicazione dell'AKS
- Creazione di codici a barre o QR code
I NOSTRI ESPERTI
FLESSIBILITÀ NEL LAYOUT
"I nostri distributori di sistemi intelligenti permettono di riassegnare singole stanze o interi piani di uffici dopo l'installazione!"
ROBERT GERHÄUSER,
RESPONSABILE VENDITE GERMANIA BUILDING INSTALLATION
DISTRIBUTORI DI SISTEMA WIELAND - LA SCATOLA NERA PER LA VOSTRA APPLICAZIONE
"I distributori di sistemi Wieland supportano un edificio intelligente fino al livello dell'installazione. Assicurano una facile gestione decentralizzata dei sistemi di automazione necessari per aumentare l'efficienza energetica e aiutano a garantire che l'impianto elettrico guadagni anche il titolo di Smart Building Ready".
TOBIAS HENNEMANN,
PRODUCT MANAGER BUILDING SOLUTIONS
FAQ
- L'installazione decentralizzata permette una rapida messa in servizio grazie alla semplice pianificazione del progetto e ai brevi tempi di installazione.
- I retrofit sono flessibili grazie a strutture semplici e a prova di futuro.
- Più spazio netto utilizzabile, grazie a locali tecnici più piccoli. Grazie alla decentralizzazione, l'elettronica di automazione non si trova nella distribuzione principale.
- Alimentazione trifase fino a poco prima dell'utilizzatore, questo aumenta l'efficienza energetica.
- I dispositivi di automazione dell'ambiente si trovano nelle rispettive stanze, i fusibili (MCB/RCB) direttamente sul posto.
Un quadro di distribuzione di sistema è una combinazione di interruttori secondo la norma IEC 61439. I distributori di sistema Wieland ospitano tutti i componenti richiesti per l'installazione elettrica e l' automazione degli edifici in base ad una specifica di progetto. I distributori del sistema possono essere visti come una scatola nera che fornisce le interfacce appropriate ai livelli di campo e di gestione.
- A differenza dell'installazione convenzionale, è possibile posare prima le linee ed installare il distributore del sistema in un secondo momento.
- Il robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio protegge i sensibili dispositivi elettronici incorporati anche in un ambiente difficile.
- I distributori possono essere montati su pareti, soffitti e pavimenti. Per facilitare il montaggio, il fissaggio è fatto per mezzo di fori di chiave posti in linguette.
- La connessione ad innesto dell'installazione la rende veloce, facile e sicura.
- Gli errori vengono evitati grazie alla codifica dei sistemi dei connettori di installazione.
I nostri distributori di sistemi sono certificati CE.
L'apertura del distributore di sistema non invalida il marchio CE. Tuttavia, se si apportano modifiche al distributore, ad esempio alle sezioni dei conduttori, la certificazione scade.
I distributori di sistema sono soggetti ad una prova di tipo, che include EMC, temperatura, IP, la prova IK e la prova di corrosione. Inoltre, viene effettuato un test di routine che consiste in un'ispezione visiva, un test di cortocircuito ed inversione di polarità e un test di continuità.
Un test funzionale può essere eseguito su richiesta del cliente.
- Se necessario, i distributori vengono consegnati in cantiere completamente parametrizzati e possono essere messi in servizio direttamente senza ulteriori misure in loco.
- Il test funzionale viene effettuato per mezzo di spine di prova.
- La connessione ad innesto dei nostri distributori di sistema permette di sostituire facilmente i singoli componenti.
Grazie alla nostra installazione elettrica ad innesto con il sistema di connettori di installazione gesis®, i distributori di sistema possono essere sostituiti facilmente e rapidamente. L'infrastruttura esistente viene utilizzata per questo scopo.
1. IDEA
Le soluzioni innovative sono necessarie per una pianificazione degli edifici orientata al futuro . Un'installazione decentralizzata e possibilmente ad innesto offre molta flessibilità e dovrebbe essere presa in considerazione.
2. CONCETTO
Per la presentazione ai costruttori o ai decision makers, saremo lieti di preparare per voi un concetto.
Contatto tecnico:
Tel. +49 951 9324-996 / E-Mail: building@wieland-electric.com
Contattail tuo referente locale tramite la nostra sede centrale:
Tel. +49 951 9324-0 / E-Mail: info@wieland-electric.com
3. CONCRETIZZAZIONE
Siete già nella fase preliminare/progettuale: Vi sosteniamo nella realizzazione del vostro progetto fino alla stima dei costi ed infine alla gara d'appalto.
4. OFFERTA E QUOTAZIONE
Non appena la gara d 'appalto è sul mercato, le imprese esecutrici ricevono da noi i preventivi e possono richiederne l'esecuzione
5. ORDINE
L'impresa esecutrice conferma la correttezza dell'esecuzione pianificata siglando il progetto del distributore .Viene avviata la produzione dei distributori.
6. CONSEGNA
I distributori controllati, eventualmente con messa in servizio, vengono spediti all'indirizzo desiderato come concordato.
7. ULTERIORI SERVIZI
Se dovessero sorgere ulteriori richieste, il nostro team on site e a Bamberg è disponibile pervoiin ogni momento.
Cosa significa per voi un'installazione in un edificio con i nostri prodotti?
1. PANORAMICA DI BASE
Prima di tutto, bisogna chiarire alcuni aspetti di base.
- Quali funzioni devono essere integrate?
- Quale elettronica verrà utilizzata?
- Quali unità saranno controllate?
- Quale spazio di costruzione è disponibile o sarà necessario?
- L'installazione dell'impianto sarà ad innesto ?
2. appuntamento per una consulenza
Contattateci e fissate un appuntamento per una consulenza con noi. Durante questo appuntamento potranno essere chiariti i dettagli necessari. Gli obiettivi della nomina includono le specifiche del distributore di sistema, la definizione del testo dell'offerta ed una stima dei costi.
Ma parleremo anche dei seguenti punti:
- Determinazione dell'elettronica e degli interni
- Determinazione del tipo di connessione
- Pianificazione della dimensione e del materiale del distributore
- Ottimizzazione delle varianti di distribuzione e delle quantità
- Determinazione di accessori come connettori o cavi assemblati
3. Si procede all'offerta dei distributori e degli accessori.
- Ricevi un preventivo di spesa da noi
- Compiliamo i testi delle offerte - anche in modo neutrale
- Gestiamo le richieste degli installatori
4.ESECUZIONE
L'azienda esecutrice ordina i componenti richiesti.
- Nomina del responsabile di progetto Wieland
- Preparazione del piano di layout e dell'EPLAN
- Approvazione finale dei distributori con la firma della società esecutrice
- Produzione e test di routine dei distributori di sistema in conformità con gli standard e le linee guida applicabili
- Consegna dei documenti e dei piani all'appaltatore
Cosa cambia nell'installazione e nel processo?
1.ECCELLENZA
Si crea il calcolo dei costi.
- Si richiede un'offerta a Wieland in conformità con l'invito a presentare un'offerta
- Possibile necessità di specifiche più precise
- Preparazione di un'offerta netta nel caso di una soluzione individuale del cliente
2.DISTRIBUZIONE FINALE
Si procede ad effettuare l'ordine dei distributori.
- Nomina del responsabile di progetto Wieland
- Determinazione della struttura e del cablaggio - in coordinamento
- Ottimizzazione sulla base delle condizioni reali
- Discussione sulla consegna e la logistica
- Preparazione del disegno da parte di Wieland Electric
- Rilascio per la produzione da parte del cliente
- Possibilità di campionatura
3. PRODUZIONE IN WIELAND
I distributori sono assemblati in Wieland secondo gli accordi.
- Lavorazione e, se necessario, rivestimento della lamiera (plastica)
- Installazione e cablaggio di elettronica e altri dispositivi, etichettatura dei quadri di distribuzione
- Test unitario dei distributori
4.CONSEGNA
I distributori verranno consegnati all'indirizzo desiderato come concordato.
- Consegna dei distributori e di ulteriori componenti
- Consegna puntuale da parte dello spedizioniere all'indirizzo desiderato
Il software e l'hardware sono parametrizzati secondo le specifiche del cliente. Inoltre, avviene l'etichettatura e la messa in servizio. È possibile integrare eventuali prodotti provenienti da sistemi di terze parti. Inoltre, saremo lieti di consigliarvi sul concetto generale di installazione elettrica decentralizzata.
Sì, i testi di gara sono redatti secondo gli accordi comuni.
COSA RICEVETE DA NOI:
- Testi di gara con riferimento diretto a Wieland Electric
- Testi di gara neutri
- Offerte nei formati appropriati Word e GAEB, altri formati su richiesta
I nostri distributori di sistema sono disponibili in una vasta gamma di design, in modo da poter coprire sia applicazioni interne (IP2x) che esterne (IP6x).
Come standard, i nostri distributori di sistema sono realizzati in lamiera d'acciaio da 1 mm. Per il coperchio, si può scegliere tra la piastra d'acciaio ed il vetro acrilico. Altri materiali e rivestimenti per alloggiamenti e coperchi sono disponibili su richiesta.
La dimensione dell'alloggiamento è personalizzabile per soddisfare le vostre esigenze. Allo stesso tempo, sfruttiamo la standardizzazione.
Sì, i distributori di sistema Wieland possono essere colorati secondo i vostri desideri.
DOWNLOADS
DOWNLOADS
products - 019f5b08b4c975b79a2a95c0c8fbf7c0
I tuoi filtri