IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Apparecchi LED industriali – podis® LED

Gli apparecchi podis® LED offrono un’illuminazione di lavoro e di emergenza robusta per ambienti industriali esigenti. Custodie resistenti, tecnologia di connessione plug-in e cavi preassemblati consentono un’installazione rapida e un funzionamento affidabile in condizioni difficili.

Panoramica
Prodotti

LAMPADE A LED CON TECNOLOGIA DI CONNESSIONE PLUG-IN

podis® LED di Wieland Electric è la soluzione perfetta per l'illuminazione del posto di lavoro e come lampada di emergenza. L'installazione ad innesto e il design robusto delle lampade per uso industriale assicurano una gestione facile ed affidabile - durante il montaggio ed il funzionamento.

Sistema completo per l'illuminazione su scala industriale

CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE A LED podis®

  • Apparecchi con tecnologia di collegamento plug-in e con cavi preassemblati - personalizzabili
  • Fissaggio magnetico permanente e facile installazione sulla canalina a filo
  • Alta classe di protezione fino ad IP65 e resistenza ad urti, vibrazioni e temperature ambientali estreme da -40 °C fino a +70 °C
  • Design ottimizzato senza nervature di raffreddamento - insensibile alla polvere ed allo sporco
  • Soddisfa lo standard per l'illuminazione di emergenza secondo la norma DIN EN 60598-2-22
  • Certificate CE e UL
Lampade per uso industriale in varie versioni

VANTAGGI DELLE LAMPADE A LED

  • Soluzione di illuminazione conforme alle norme per l'illuminazione dei luoghi di lavoro e di emergenza
  • Tempo di installazione più breve possibile grazie all'innovativa tecnologia plug-in, così come i cavi preassemblati ed il fissaggio senza attrezzi
  • Funzionamento affidabile in condizioni industriali difficili
  • Funzionamento senza manutenzione

Certificazione secondo gli standard internazionali

Apparecchi LED fissati alla canalina con prese multiuso per una manutenzione flessibile

ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DI EMERGENZA PER QUALSIASI ESIGENZA

Versioni delle lampade a LED podis

VARIANTI

Gli apparecchi a LED della Wieland sono progettati per l'illuminazione dei luoghi di lavoro e di emergenza in ambienti difficili. Disponibili in diverse versioni, differiscono in termini di tensione di alimentazione, potenza e tecnologia di montaggio.

APPARECCHI INDUSTRIALI PER L'ALIMENTAZIONE DI RETE

  • Tensione di collegamento 230 V AC
  • Uscita 6 e 20 watt
  • Montaggio magnetico e rapido
  • Tecnologia di connessione plug-in e con cavi preassemblati
     

LA GIUSTA LAMPADA A LED

Lampade a LED con l'alimentazione di rete per carichi collegati a 230 V AC

LAMPADE A LED PER L'ALIMENTAZIONE A TENSIONE DIRETTA

  • Tensione di collegamento 120 V DC
  • 5 o 20 watt di uscita
  • Montaggio magnetico e rapido
  • Tecnologia di connessione plug-in e con cavi preassemblati
  • Cono di luce sferico per un'illuminazione uniforme delle stanze
  • Distribuzione diretta con ottiche per l'illuminazione di lunghe sezioni, per esempio in torri o pozzi
     

LA GIUSTA LAMPADA A LED

Lampade a LED con alimentazione a 120 V DC
ALTRI PRODOTTI
DOWNLOADS

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

Wind Power - Retrofit_EN

0437.1 | 1 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico