IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Alimentatori industriali – wipos Pure Power

Gli alimentatori wipos Pure Power forniscono un’alimentazione efficiente in corrente continua per la costruzione di macchine, l’automazione e le applicazioni di controllo, con varianti di ingresso monofase e trifase. I dispositivi compatti si integrano in modo affidabile nei quadri elettrici e sono adatti a un’ampia gamma di esigenze di alimentazione industriale a livello globale.

Panoramica
Prodotti

POTENZA PURA SENZA ACCESSORI INUTILI

Le famiglie di dispositivi wipos sono caratterizzate da:

  • Potenza 100% fino a 60°C
  • Ingresso automatico o con ampio range di tensione
  • Tecnologia PFC
  • Installazione esterna
  • Monitoraggio attivo
  • Connessione in parallelo
  • Elevata affidabilità operativa
  • Bilanciamento delle cadute di tensione
  • Semplice messa in servizio

DATI TECNICI

famiglie di prodotti wiposBasic LineCompact LineWide Range LineBuilding Line
specifiche tecnicheIngresso AC o DCa 1 o 3 fasia 1, 2 o 3 fasia 1, 2 o 3 fasia 1 fase
Uscita DC30-960 W12-960 W480 W100 W
Tensione12, 24, 48 V24 V24, 48 V5,12, 24 V
Range di temperaturada –25 a +70 °Cda –40 a +70 °Cda –40 a +70 °Cda –25 a +70 °C
Power Boost-120 % (10 s)150% (5 s)-
DOWNLOAD

FULL ENERGY - wipos - Catalog

0821.1 | 12 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico