IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Controllori di sicurezza compatti – samos® PRO

samos® PRO combina logica di sicurezza programmabile, ingressi e uscite sicuri, interfacce di comunicazione ed espansione modulare in una piattaforma di controllo compatta. Configurate il sistema con controllori COMPACT, moduli I/O digitali o analogici, gateway e accessori compatibili in funzione delle dimensioni della macchina, dell’architettura di rete e delle funzioni di sicurezza richieste.

Controllori samos® PRO COMPACT

Moduli di espansione I/O

Moduli gateway

Accessori per samos® PRO

Moduli e accessori samos® PRO aggiuntivi

Kit di avviamento

Panoramica
Prodotti

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLORE DI SICUREZZA

  • Software di sicurezza samos® PLAN6 intuitivo e senza licenza
  • Protocolli di comunicazione PROFINET IO, EtherNet/IP e Modbus TCP integrati nel modulo base
  •  Modulo base compatto  fino a 24 ingressi e uscite 16 I/P, 4 O/P e 4 I/O configurabili, compresivo di morsetti di collegamento
  • Scalabilità ottimale grazie a un'ampia gamma di  modelli di espansione digitali e  analogici e di gateway per tutti i bus di campo industriali più comuni
  • Temperatura di esercizio da -25°C a +65°C

VANTAGGI DEL CONTROLLORE DI SICUREZZA

  • Programmazione, verifica e validazione semplici, intuitive e veloci
  • Ottimizzazione dei costi grazie alle opzioni di adattamento modulare e personalizzato
  • Utilizzo a temperature estreme

SAMOS® PRO COMPACT
STARTER-SET

L'ingresso facile nel mondo samos® SAFETY Provate il nostro sistema di sicurezza con lo starter kit samos® PRO

 VAI ALLO STARTER-SET


ORA ANCHE CON  FUNZIONE MOTION!

SAMOS® PRO MOTION

samos® PRO MOTION - Controllore di sicurezza all in one per il monitoraggio del movimento

  • Funzioni motion integrate nel modulo base per un monitoraggio sicuro di arresto, velocità, direzione e posizione
  • Parametrizzazione intuitiva con 6 blocchi funzione di motion certificati TÜV
  • Monitoraggio semplice di assi verticali e lenti con range di velocità e posizione configurabili
  • Elevata immunità e sicurezza nonostante le vibrazioni
  • Aumento del livello di sicurezza grazie alla ridondanza e al rilevamento della rottura dell'albero
     

maggiori informazioni

I MODULI DI BASE A CONFRONTO

SAMOS® PRO COMPACT
SAMOS® PRO MOTION
Software senza licenza
Profinet I/O, Ethernet IP, Modbus TCP integrato
45 mm di larghezza
16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 ingressi/uscite configurabili
Espandibile con moduli di espansione digitali e analogici
Utilizzo con sensori di prossimità ed encoder
Funzionalità di motion integrata con monitoraggio di arresto, velocità, direzione e posizione
Monitoraggio degli assi verticali e di quelli a movimento lento
Confronto costante dei dati di sensori di movimento ridondanti

SOFTWARE DI SICUREZZA SAMOS® PLAN 6

samos® PLAN 6 è il software senza licenza, facile da usare, per la programmazione conforme agli standard delle funzioni di sicurezza per i controllori di sicurezza samos® PRO. samos® PLAN 6 supporta i programmatori PLC, i progettisti e gli sviluppatori.  

Tutte le funzioni sono progettate per un funzionamento user-friendly:

  • Facile selezione dell'hardware tramite la configurazione automatica dei moduli
  • Librerie specifiche per le applicazioni, certificate TÜV, con oltre 65 blocchi funzione
  • Librerie speciali per l'elaborazione di valori analogici, muting e pressioni
  • Verifica e convalida veloce attraverso la funzione oscilloscopio in modalità off e online
  • Documentazione automatica e configurabile premendo un pulsante

SAMOS® PLAN6

DESIGN DEL SISTEMA MODULARE

PER SOLUZIONI DI SICUREZZA PERSONALIZZATE

Grazie alla struttura modulare del sistema, samos® PRO implementa le funzioni di sicurezza in modo efficiente e personalizzato. Grazie ai moduli di espansione plug-in, il controllore di sicurezza è adatto anche a sistemi di grandi dimensioni.

Sicherheitssteuerung mit modularem Aufbau

MODULO BASE - BASE

  • Protocolli Industrial Ethernet integrati: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Capacità di commutazione di 4 A su ciascuna coppia di uscite
  • Alloggiamento compatto con larghezza di 45 mm
  • 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili
  • Utilizzo a temperature estreme da -25°C a +65°C
  • Programmazione flessibile tramite mini-USB, Ethernet e scheda di memoria SD rimovibile
  • Collegamento tramite  morsetti (morsetto a vite o push-in)
  • Diagnostica in loco tramite LED integrati e diagnostica remota tramite interfacce Ethernet
     

AI MODULI PRINCIPALI

Hauptmodul der Sicherheitssteuerung samos Pro

MODULO BASE - MOTION

Samos® PRO MOTION combina le caratteristiche di samos® PRO COMPACT con le funzionalità di un controllore di sicurezza con funzioni motion.

  • Funzioni di sicurezza del movimento integrate in conformità alla norma EN 61800-5-2: - Monitoraggio dell'arresto sicuro - Velocità ridotta in sicurezza (SLS) - Intervallo di velocità sicuro (SSR) - Monitoraggio della velocità sicura (SMS) - Senso di rotazione sicuro (SDI) - Monitoraggio della posizione sicura (SLP)  
  • 4 ingressi di movimento rapidi e sicuri a 70 kHz
     

maggiori informazioni

MODULI DIGITALI

  • Espandibile con fino a 12 moduli I/O digitali
  • Fino a 116 ingressi sicuri
  • Fino a 56 uscite sicure
     

AI MODULI DIGITALI

Digitalmodul der SIcherheitssteuerung

MODULI ANALOGICI

  • Monitoraggio di forza, temperatura, pressione, flusso, distanza, inclinazione e portata
  • Si possono collegare fino a 48 sensori analogici in tecnologia 2/3/4 fili
  • Facile programmazione di limiti, intervalli, rapporti e differenze con blocchi funzione specifici per l'applicazione e certificati TÜV

ELABORAZIONE SICURA DEL VALORE ANALOGICO

MODULI GATEWAY

  • Supporto di CANopen, PROFIBUS e EtherCAT tramite gateway esterni
  • Uso parallelo di fino a 2 gateway esterni e uno interno
  • Possibilità di diagnosi a distanza

    AI GATEWAY ESTERNI

Sicurezza certificata

samos®PRO COMPACT è anche certificato per la vostra applicazione di sicurezza.

  • IEC 60204-1/IEC 62061/EN 13849-1: Sicurezza dei macchinari
  • EN 692: Presse meccaniche
  • EN 693: Presse idrauliche

DOWNLOADS

samos® PRO COMPACT - Brochure

0881.1 | 4 MB

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

samos® PRO MOTION - Safe Motion

0865.1 | 6 MB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico