Morsetti componibili
I morsetti componibili organizzano e distribuiscono potenza e segnali nei quadri elettrici e nei sistemi elettrici. È possibile scegliere tra moderne tecnologie Push-In e a vite, tipi di morsetti funzionali, soluzioni di marcatura e accessori compatibili per un’installazione efficiente, contatti affidabili e una chiara identificazione dei circuiti.
LA MIGLIORE INVENZIONE PER IL TUO ATTACCO: IL MORSETTO.
EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO –
SERIALE COLLAUDATA ANCORA ORDINABILE
Le seguenti Seriali di prodotto saranno sostituite da una soluzione modernizzata nell’ambito dello sviluppo del nostro portafoglio. Qui puoi trovare tutte le informazioni sul cambio, sulla disponibilità, sugli Articolo successori e sulla fase di transizione:
I morsetti sono componenti elettromeccanici utilizzati nei quadri elettrici o nei pannelli di distribuzione di Circuito per collegare fili, anime e cavi in modo rimovibile e sicuro. Quando serrati, distribuiscono Prestazioni o segnali Elettrico all'interno del quadro elettrico tramite un Piombo.
I morsetti vengono montati affiancati su guide DIN e installati nel quadro elettrico. I conduttori in ingresso e in uscita provenienti da altri componenti o dispositivi elettrici vengono collegati ai terminali dei morsetti, integrandoli in un sistema complessivo complesso. Il compito essenziale dei morsetti in elettrotecnica è collegare i conduttori elettrici e, per esempio, controllare o monitorare gli impianti degli edifici, l’ingegneria dell’energia, le macchine e gli impianti.
I morsetti sono utilizzati per il collegamento dei conduttori nei nodi dei circuiti di Prestazioni e di controllo nella distribuzione di Prestazioni oppure per la distribuzione dei segnali di sensori e attuatori. I morsetti sono tipicamente impiegati nei quadri elettrici, dove vengono montati su morsettiere o su guide DIN.
Vengono distinti come segue:
- Morsetti con piccola Sezione nominale (1,5 mm² e 2,5 mm²), utilizzati principalmente per la distribuzione dei segnali dei sensori.
- Morsetti con Sezione nominale di 4 mm² o 6 mm²; sono utilizzati per lo più come morsetti per attuatori come cilindri pneumatici, motori elettrici e simili.
- I morsetti con Sezione nominale di 10 mm² e oltre sono spesso utilizzati per la distribuzione di Prestazioni a livelli di tensione più elevati.
In linea di principio, in Germania non esiste un obbligo legale universalmente applicabile di utilizzare morsetti. Tuttavia, esistono eccezioni per applicazioni speciali—come la realizzazione di impianti elettrici in luoghi di lavoro con pericolo di incendio. Secondo DIN VDE 0105-100/A1, gli impianti elettrici devono essere sottoposti a verifiche periodiche. Un aspetto essenziale della prova è la cosiddetta misura di isolamento, ad es. tra il conduttore di neutro e il Conduttore di terra. Per questa misura è necessario disconnettere il conduttore di neutro di ogni Circuito. Pertanto, DIN VDE 0100-718 e VdS 2033 richiedono l’uso di morsetti di separazione N nelle strutture pubbliche, nei luoghi di lavoro commerciali o industriali e nei luoghi con pericolo di incendio.
Quanti morsetti si possono collocare al massimo su una Guida DIN dipende dal Tipo di morsetto, dalla tecnologia di Attacco e dalla sezione del conduttore. Nella pratica, spesso non è né sensato né necessario spingere al limite il numero massimo teoricamente possibile di morsetti su una morsettiera. È preferibile un layout strutturato con spazi liberi sufficienti. Questo rende più semplici montaggio e modifica, manutenzione e ispezione, e mantiene il quadro elettrico ordinato e chiaro.