IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Gruppi di continuità, convertitori DC/DC e moduli di ridondanza – wipos BACKUP

wipos BACKUP combina moduli UPS, convertitori DC/DC e moduli di ridondanza per aumentare la disponibilità dei sistemi di alimentazione industriali in corrente continua. La gamma consente di superare le interruzioni dell’alimentazione, proteggere i carichi critici e realizzare architetture di alimentazione ridondanti per il funzionamento affidabile di macchine e quadri elettrici.

Panoramica
Prodotti

GRUPPI DI CONTINUITÀ

Tutte le straordinarie funzioni del nuovo modulo UPS 20-960:

  • Collegamento al bus DC da 12 a 55V
  • Compatibile con qualsiasi tecnologia a batteria
  • Compatibile anche con super condensatori
  • Per qualsiasi batteria/tensione super condensatore da 12 a 58 Vdc
  • Monitoraggio stato batteria
  • Collegamento ad altri sistemi con porta ModBus/USB
  • Conversione DC/DC programmabile
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Diagnosi dettagliata
  • Fusibili sostituibili

DATI TECNICI

wipos UPSUPS 24-30UPS 20-960 
Dispositivo combinato UPS-DC/DC
Ingresso DC22,5-28 V / 35 A12-48 V / 20 A
Uscita DC22-27,5 V / 30 A12-48 V / 20 A
Link dati  
modulo ridondanzawiposR20
Ingresso DC21-28 V / 20 A
Uscita DC24 V / 20 A
Link dati
DOWNLOADS

FULL ENERGY - wipos - Catalog

0821.1 | 12 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico