IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

ORTICOLTURA PLUG+PLAY TECNOLOGIA

Sistemi di installazione dell'illuminazione semplici per serre e fattorie verticali

OBIETTIVI

L'ambiente di un impianto di orticoltura crea requisiti specifici per gli apparecchi installati (ad esempio HPS o LED). Tutte le fattorie, che si tratti di una serra o di una fattoria verticale, hanno in comune i tre seguenti criteri:

  • Alto grado di protezione IP
  • Nessuna apertura di apparecchi a LED o HPS in loco
  • Rimozione degli apparecchi per la pulizia

SOLUZIONE

Un sistema completamente collegabile con IP 67 e superiore è la risposta ai requisiti. Che si tratti di distribuzione di energia sul campo o di una semplice interfaccia con gli apparecchi, RST® è una soluzione facile plug + play.

  • Interfaccia dei connettori tra convenzionali e pluggable
  • Blocchi di distribuzione per la distribuzione della potenza
  • Cavi preassemblati per l'instradamento o l'alimentazione elettrica

VANTAGGI

Come si può beneficiare di questa soluzione collegabile? Ridurre i tempi di installazione e manutenzione e rimanere flessibili sono i punti chiave. Insieme ad altri:

  • Touch-safe
  • Installazione facile e veloce
  • Facile espansione o modifica
  • Collegare e coltivare, scollegare e pulire
  • La manutenzione richiede meno tempo
Date un'occhiata a quanto è facile!

Il modo più veloce per alimentare gli apparecchi nelle fattorie verticali? Date un'occhiata!

Green House with RST Mini

CONFRONTARE LE FASI DI INSTALLAZIONE

Il seguente grafico mostra tutte le fasi della distribuzione della potenza nel campo e dell'installazione di un apparecchio in un'azienda orticola. La parte sinistra illustra un'installazione convenzionale, mentre la parte destra mostra tutti i passi con una soluzione collegabile. Di conseguenza, il tempo e i costi sono ridotti con un sistema plug + play come RST®.

Comparing installation steps in horticulture between conventional wiring and pluggable installtion
ABBIAMO LE PROVE.

Guarda tu stesso quanto sia effettivamente più veloce un'installazione a innesto rispetto al sistema di cablaggio tradizionale. In questo caso, mostriamo l'installazione per una distribuzione di energia classificata IP per ambienti con IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69.

Contattateci se desiderate ricevere dei campioni gratuiti e provarlo voi stessi! Velocemente. Flessibile. Sicuro. Questo è il nostro sistema RST®.

ECCO LA PROVA!

Time Comparison RST to traditional installation

I COMPONENTI DEL SISTEMA RST®

Qui sotto c'è un esempio di sistema con tutti i componenti che offriamo per garantire l'installazione più veloce possibile. I cavi preassemblati e i componenti di distribuzione innestabili garantiscono un'installazione rapida e sicura per gli apparecchi HPS e LED. Dite "Addio" alla spellatura, allo smontaggio e al cablaggio e dite "Ciao" a RST® - la migliore soluzione per un'installazione con grado di protezione IP. Tutti i componenti sono classificati IP 66, IP 67 o IP 68; molti connettori RST® si qualificano anche per un ambiente IP 69.

RST System Description
A. CONNETTORE


Il collegamento dei cavi può essere creato e installato sul posto - facile, veloce e sicuro.
B. CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI

I fabbricanti integrano questi connettori per rendere i loro apparecchi di illuminazione innestabili.
C. DISTRIBUZIONE


Scegliere tra un blocco di distribuzione compatto e una scatola di distribuzione per una distribuzione più ampia e flessibile.
D. CAVI PRE-ASSEMBLATI


Scegliere cavi assemblati in fabbrica con connettori per collegare l'installazione sul posto - non è necessaria alcuna preparazione dei cavi.

SOLUZIONI DI DISTRIBUZIONE PER LA TECNOLOGIA DEL VOSTRO IMPIANTO

Avete bisogno di soluzioni flessibili ed estensibili per i vostri macchinari o impianti?

Dallo sviluppo alla produzione in serie, siamo uno sportello unico per tutti i servizi.

  • Pianificazione semplice
  • equipaggiamento personalizzato
  • Produzione espressa personalizzata
  • Cablaggio pronto per l'installazione

 

SCATOLE DI DISTRIBUZIONE DEL SISTEMA DI OPUSCOLI 

LA VOSTRA INSTALLAZIONE ELETTRICA – PIANIFICATA RAPIDAMENTE, ESEGUITA CON PRECISIONE!

Rendiamo semplice iniziare con soluzioni elettriche personalizzate per le installazioni di illuminazione in serre e fattorie verticali. Con il Configuratore di Soluzioni per Edifici, è possibile pianificare rapidamente e facilmente installazioni elettriche plug-and-play e configurare la vostra prima soluzione in pochi minuti. Scegliete tra le nostre opzioni preconfigurate (ottimizzate per risultati efficienti e comprovati) oppure iniziate subito la vostra configurazione personalizzata:

RST® - INSTALLAZIONE ELETTRICA AD INNESTO CON IP

 
RST ®CLASSIC
RST® MINI
RST®  MICRO
RST® POWER
Famiglia di prodotti
RST20RST16RST08RST50
Numero di poli
Da 2 a 7 poliDa 2 a 5 poliDa 2 a 5 poliDa 4 a 5 poli
Corrente consigliata
20/32A16 A8 A50 A
Tensione consigliata
250/400 V250/400 V250/400 V250/400 V
Sezione trasversale
0,5 ... 6,0 mm20,25 ... 2,5 mm20,2 ... 1,0 mm24,0 ... 16,0 mm2
Grado di protezione
IP66/68/69IP66/68/69IP66/68/69IP66/67/69

OTTIENI IL CATALOGO RST® 

Clicca qui per ulteriori dettagli tecnici sul RST Connettore 
PIÙ INFO

INCONTRA LA SQUADRA DI ORTICOLTURA!

WIELAND ELECTRIC, IL VOSTRO PARTNER PER IL CEA (AGRICOLTURA IN AMBIENTE CONTROLLATO)

"Wieland si è concentrata sulle soluzioni collegabili nelle serre per oltre 40 anni, con il risultato di soluzioni leader di classe per aiutare i nostri clienti a risparmiare tempo e denaro. Per sostenere il vostro business, il nostro team di specialisti si impegna a fornirvi un servizio di prima classe per aiutarvi a progettare e installare sistemi ideali per la vostra applicazione. Come fornitore mondiale possiamo facilmente lavorare con aziende individuali o globali. Le nostre soluzioni Plug+Play si stanno dimostrando perfette per le serre, le fattorie verticali, le coltivazioni in container e i rack per la coltivazione"

Andrew Marshall
Responsabile del mercato dell'orticoltura

Wolfram Hohmann

INSTALLAZIONE ELETTRICA AL PIÙ ALTO LIVELLO

"I dispositivi e i sistemi elettrici devono funzionare in modo affidabile per molti anni in condizioni ambientali difficili. La penetrazione di umidità o polvere deve essere impedita per un funzionamento affidabile. I sistemi di installazione RST sono predestinati per tali applicazioni e si sono già dimostrati migliaia di volte.“

Wolfram Hohmann 
Gestione del portafoglio prodotti

Wolfram Hohmann

AUMENTARE L'EFFICIENZA

"Le aree di applicazione legate all'orticoltura, come le serre o le fattorie verticali, si stanno espandendo in tutto il mondo. Un'installazione elettrica veloce con un basso costo di manutenzione e una qualità di livello mondiale sono cruciali per combinare il ritmo con la sostenibilità e l'affidabilità. Abbiamo creato una soluzione che si adatta perfettamente a questi criteri"

Kornél Kereszturi-Tóth 
Responsabile del conto chiave globale

Kornél Kereszturi-Tóth - Global Account Management

METTIAMOCI IN CONTATTO!

* Campo obbligatorio
Maggiori informazioni riguardanti l’elaborazione dei dati personali si possono trovare all’indirizzo www.wieland-electric.it/it/informativa-sulla-privacy/.
DOWNLOADS

Hello Horticulture - Brochure

0436.1 | 615 KB

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

Scoprite di più sull'installazione collegabile e i suoi vantaggi sul nostro infoportale. 

All'infoportale
Contatto

Cercate ulteriori informazioni?
Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico