IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Relè di sicurezza – safeRELAY

I relè di sicurezza safeRELAY monitorano singole funzioni di sicurezza in macchine compatte e circuiti di sicurezza. La gamma comprende unità base, dispositivi temporizzati, relè di espansione contatti e relè per il monitoraggio del movimento, con opzioni di connessione innestabili e diagnostica sul dispositivo. Selezionare in base alla funzione di sicurezza monitorata, al circuito di ingresso, al numero e al tipo di uscite di sicurezza, ai requisiti di ritardo, alla capacità di commutazione, alla tecnologia di connessione e al Performance Level o Safety Integrity Level richiesto.

Unità base di sicurezza

Unità base di sicurezza con funzione temporizzata

Relè di espansione contatti

Relè di monitoraggio del movimento

Panoramica
Prodotti

CARATTERISTICHE

  • Tecnologia di connessione con morsetti a vite o push-in
  • LED display per la diagnostica
  • Compatibile con tutti i sensori di sicurezza
  • Potenza di commutazione di carichi AC/DC fino a 8 A
Relè di sicurezza della Wieland Electric nell'armadio di comando

VANTAGGI

  • Comoda diagnosi sul dispositivo stesso per un'alta disponibilità del sistema e bassi tempi di inattività
  • Messa in servizio efficiente e cablaggio semplice grazie ai dispositivi con connessioni ad innesto
  • Economico e facile da utilizzare: Soluzione completa da un solo fornitore
  • Soluzione ideale per macchine compatte con alta produttività grazie a tempi di risposta rapidi
Vorteile der Safety Relays

DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE PER OGNI FUNZIONE DI SICUREZZA

VARIANTI

Moduli di sicurezza Wieland per la semplice esecuzione di singole funzioni di sicurezza:

  • Monitoraggio di porte ed accessi di sicurezza
  • Dispositivi di interblocco
  • Monitoraggio accesso tramite barriere fotoelettriche
  • Monitoraggio di velocità, arresto e posizione
  • Funzioni di arresto di emergenza ed inibitori di riavvio
  • Dispositivi controllo comando bimanuale
Relè di sicurezza con funzione tempo allineati

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI BASE

  • Moduli di sicurezza per il monitoraggio delle singole funzioni
  • Fino a PL e / SIL3
  • Morsetti estraibili con connessione a vite o push-in
  • Fino a 8 A di potenza di commutazione
     

SUI DISPOSITIVI DI BASE

Unità di base del relè di sicurezza di Wieland Electric

DISPOSITIVI DI BASE SICURI CON FUNZIONE TEMPORIZZATA

  • Modulo di sicurezza per il monitoraggio delle singole funzioni
  • Uscite ritardate
  • Fino a PL e / SIL3
  • Morsetti estraibili con connessione a vite o push-in
  • Fino a 8 A di potenza di commutazione
     

SUI DISPOSITIVI DI BASE CON FUNZIONE DI TEMPORIZZAZIONE

Unità di base con funzione temporale Relè di sicurezza della Wieland Electric

RELÈ DI ESPANSIONE CONTATTI SICURI

  • Espansione dei contatti per dispositivi di commutazione e controlloro sicuri
  • Fino a PL e / SIL 3
  • Morsetti estraibili con connessione a vite o push-in
  • Fino a 8 A di potenza di commutazione
     

SUL RELÈ DI ESPANSIONE DEI CONTATTI

Relè di estensione del contatto da Wieland Electric

RELÈ SICURO PER IL MONITORAGGIO DEGLI AZIONAMENTI

  • Monitoraggio dell'arresto senza sensori (tensione residua)
  • Monitoraggio dello standstill tramite encoder HTL e/o proximity
  • PL e / SIL 3
  • Morsetti estraibili con connessione a vite o push-in
  • Fino a 8 A di potenza di commutazione
     

SUL RELÈ DI MONITORAGGIO DELL'AZIONAMENTO

Relè per il monitoraggio degli azionamenti di Wieland Electric
DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico