Zurück zur Übersicht
Abdeckung AD RFK 150-240
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.409.5853.0
Abdeckungen für Reihenflachklemmen RFK1 / 150 - 240, Farbe: gelb
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
| Artikelnummer | Z7.409.5853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung AD RFK 150-240 |
| EAN | 4015573158962 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1035 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 103.36 g |
| Volumen Einzelteil | 1154.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Mit Warn-/Hinweissymbol | nein |
|---|
Zubehör
| Mit Warn-/Hinweissymbol | nein |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für Klemmen |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Klemme (außer Freileitung, Zubehör) |
| ETIM 4.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 3.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.22kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 223.22kB | |
| | - | 269.62kB | STP |
| | - | 592.58kB | IGS |
| | - | 70.39kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.409.5853.0
Abdeckungen für Reihenflachklemmen RFK1 / 150 - 240, Farbe: gelb
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen