Zurück zur Übersicht
Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS
Artikelnr. 07.425.8453.0
Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für BST14- Geräteanschlüsse. Farbe: weiß
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
| Artikelnummer | 07.425.8453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS |
| EAN | 4015573664784 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 146 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 129 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 180.4 g |
| Volumen verpackt | 1300 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.28 g |
| Volumen Einzelteil | 13 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 19.6 mm |
|---|---|
| Breite | 19.6 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Farbe | weiß |
| Beschreibung 1 | Verschlussstück |
| Beschreibung 2 | BST14i, für snap-in Ausschnitt |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 79.81kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 32.12kB | |
| | - | 30.26kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 109.08kB | |
| | - | 143.75kB | STP |
| | - | 337.93kB | IGS |
| | - | 50.12kB | JT |
Händler
Artikelnr. 07.425.8453.0
Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für BST14- Geräteanschlüsse. Farbe: weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen