Zurück zur Übersicht
Abdeckung GST18I3 SW
Artikelnr. 07.425.8753.1
Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für GST18i3-Geräteanschlüsse. Farbe: schwarz
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
| Artikelnummer | 07.425.8753.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung GST18I3 SW |
| EAN | 4015573836006 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 146 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 129 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 223.3 g |
| Volumen verpackt | 1300 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.65 g |
| Volumen Einzelteil | 13 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 35.5 mm |
|---|---|
| Breite | 17.5 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Beschreibung 1 | Verschlussstück |
| Beschreibung 2 | GST18i3, für snap-in Ausschnitt |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 87.97kB | |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.92kB | |
| | - | 32.93kB | TIF |
| | - | 15.10kB | |
| | - | 13.40kB | TIF |
| | - | 314.06kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 07.425.8753.1
Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für GST18i3-Geräteanschlüsse. Farbe: schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen