Zurück zur Übersicht
Abdeckung GST18I5 WS
Artikelnr. 07.425.8953.0
Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für GST18i5-Geräteanschlüsse. Farbe: weiß
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
| Artikelnummer | 07.425.8953.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung GST18I5 WS |
| EAN | 4015573666238 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 276 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 88 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 315 g |
| Volumen verpackt | 1676 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.06 g |
| Volumen Einzelteil | 16.76 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 17.5 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Farbe | weiß |
| Beschreibung 1 | Verschlussstück |
| Beschreibung 2 | GST18i5, für snap-in Ausschnitt |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 80.00kB | |
| | - | 11.72kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 33.33kB | |
| | - | 31.41kB | TIF |
| | - | 13.34kB | TIF |
| | - | 15.08kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 61.17kB | |
| | - | 144.26kB | STP |
| | - | 340.97kB | IGS |
| | - | 50.09kB | JT |
Händler
Artikelnr. 07.425.8953.0
Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für GST18i5-Geräteanschlüsse. Farbe: weiß
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen