Zurück zur Übersicht
Aderendhülse 2x 6 mm² DIN 46228
Artikelnr. 06.600.7227.6
podisCON Doppeladerendhülse, für Anschlussmodule 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit Isolierstoffkragen, für Leiterquerschnitt 2x 6,0 mm²/ 2x AWG10
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
| Artikelnummer | 06.600.7227.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Aderendhülse 2x 6 mm² DIN 46228 |
| EAN | 4049088674464 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1 g |
| Volumen Einzelteil | 30 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Abmessungen
| Länge | 29 mm |
|---|
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Aderendhülse |
|---|---|
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.34kB | |
| | - | 11.73kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Händler
Artikelnr. 06.600.7227.6
podisCON Doppeladerendhülse, für Anschlussmodule 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit Isolierstoffkragen, für Leiterquerschnitt 2x 6,0 mm²/ 2x AWG10
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen