Zurück zur Übersicht
Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M25 XF
Artikelnr. 75.456.0653.1
podis® CON 5G16 Anschlussmodul, hohe Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 75.456.0653.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M25 XF |
| EAN | 4049088651922 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 234 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 190 mm |
| Höhe verpackt | 89 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 837 g |
| Volumen verpackt | 3957 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 730 g |
| Volumen Einzelteil | 3957 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Anschlussdaten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Durchdringanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Schraubanschluss |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Art der Ausgänge | für M25 Kabelverschraubung |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 1,5 mm² - 16 mm² |
Mechanische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Aufbau |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 690 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Abmessungen
| Länge | 218 mm |
|---|---|
| Baubreite | 84 mm |
| Bauhöhe | 146 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | Kabelverschraubung M25 x 1,5 9 - 16 | | |
| Z5.507.1553.1 | Kabelverschraubung M25 x 1,5 13 - 18 | | |
| 05.505.0253.1 | Gegenmutter M25 x 1,5 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.560.4519.0 | Montageblech podis 5G16 / 5G6 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 116.51kB | |
| | - | 12.09kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.33kB | |
| | - | 73.41kB | TIF |
| | - | 8.07MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 309.56kB | |
| | - | 4.38MB | STP |
| | - | 11.64MB | IGS |
| | - | 2.30MB | JT |
Händler
Artikelnr. 75.456.0653.1
podis® CON 5G16 Anschlussmodul, hohe Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen