Zurück zur Übersicht
Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH
Artikelnr. 75.252.0153.1
podis® CON 5G6 Anschlussmodul, flache Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
75.252.0153.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH
|
|
EAN
|
4049088467189
|
|
Mindestauftragsmenge
|
2
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
256 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
160 mm
|
|
Höhe verpackt
|
84 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1400 g
|
|
Volumen verpackt
|
3441 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
625 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1720.5 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
2 St
|
Zulassungen
Anschlussdaten
|
Polzahl
|
5
|
|---|---|
|
Anzahl der Klemmstellen je Pol
|
1
|
|
Anschlussart der Rundleitung
|
Durchdringanschluss
|
|
Anschlussart Energiebus
|
Schraubanschluss
|
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
|
Art der Ausgänge
|
RST20i5 Buchse
|
Technische Daten UL/CSA
|
Bemessungsspannung
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
Mechanische Daten
|
Gehäusefarbe
|
schwarz
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
|
Montageart
|
Aufbau
|
Elektrische Daten
|
Bemessungsspannung
|
690 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|
Spannungsart der Versorgungsspannung
|
AC
|
Abmessungen
|
Länge
|
217 mm
|
|---|---|
|
Baubreite
|
84 mm
|
|
Bauhöhe
|
59 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Installationskleinverteiler
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Installationskleinverteiler
|
|
ETIM 4.0
|
Installationskleinverteiler
|
|
ETIM 3.0
|
Installationskleinverteiler
|
|
ETIM 6.0
|
EC000214
|
|
ETIM 7.0
|
EC000214
|
|
ECLASS 11
|
27142409
|
|
ETIM 8.0
|
EC000214
|
|
ETIM 9.0
|
EC000214
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.502.6410.0 | Bit TX 15x70 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.729.0305.1 | Flachleitung XPE 5G6 |
|
|
| 05.560.4519.0 | Montageblech podis 5G16 / 5G6 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 829.21kB | |
|
|
- | 59.66kB | |
|
|
- | 12.09kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 122.86kB | |
|
|
- | 198.49kB | |
|
|
- | 1.01MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 212.18kB | |
|
|
- | 4.09MB | STP |
|
|
- | 8.89MB | IGS |
|
|
- | 1.26MB | JT |
Händler
Artikelnr. 75.252.0153.1
podis® CON 5G6 Anschlussmodul, flache Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz