Zurück zur Übersicht
Betätiger SIN 9001 M
Artikelnr. R1.311.9001.0
Standardbetätiger, Edelstahl, Mindesbetätigungsradius Rmin 800 mm
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
| Artikelnummer | R1.311.9001.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Betätiger SIN 9001 M |
| EAN | 4049088654770 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 125 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 9 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 25 g |
| Volumen verpackt | 139.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 23 g |
| Volumen Einzelteil | 140.63 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Mechanische Daten
| Werkstoff der Betätigungseinrichtung | Edelstahl |
|---|---|
| Getrennter Betätiger | ja |
| Max. Umgebungstemperatur | 55 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Mechanische Lebensdauer | 10﹤sup﹥6﹤/sup﹥ Schaltspiele |
| Einbaulage | beliebig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Betätiger für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Betätiger fur Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 92.83kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 40.90kB | |
| | - | 38.66kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 140.18kB | |
| | - | 752.55kB | STP |
| | - | 2.01MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.311.9001.0
Standardbetätiger, Edelstahl, Mindesbetätigungsradius Rmin 800 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen