Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschildträger ZS 0846
Artikelnr. 0D.200.7255.0
Bezeichnungsschildträger ZS 0846 Rastermaß 7,8 mm, Länge 46,5 mm, Höhe 37 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.200.7255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger ZS 0846 |
| EAN | 4049088731525 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 34.6 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.68 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 7.8 mm |
| Länge | 46.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 7.8 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 79.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 45.53kB | |
| | - | 43.37kB | TIF |
| | - | 1.00MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 139.30kB | |
| | - | 348.15kB | STP |
| | - | 1.05MB | IGS |
| | - | 222.66kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.7255.0
Bezeichnungsschildträger ZS 0846 Rastermaß 7,8 mm, Länge 46,5 mm, Höhe 37 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen