Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz BAS BUCK 18 50 PC
Artikelnr. 70.800.1856.0
Buchseneinsatz revos basic, 18-polig, Einsatz aus Polycarbonat, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten oder versilberten Kontakten
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
| Artikelnummer | 70.800.1856.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUCK 18 50 PC |
| EAN | 4015573861916 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 200 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 95 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 303.2 g |
| Volumen verpackt | 855 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 51.4 g |
| Volumen Einzelteil | 171 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 10 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Alternative Baugröße | 10H |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 18 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 18 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach CSA | 16 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 20-12 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | versilbert und/oder vergoldet |
| Übergangswiderstand | 1.5 mOhm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 500 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 500 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 71.450.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GG10 M20 B1 | | |
| 71.452.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GI10 M20 B1 | | |
| 71.472.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GL10 M20 B1 | | |
| 71.441.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GS 10 M20 B1 | | |
| 71.430.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GL 10 M20 B1 | | |
| 71.431.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1 | | |
| 71.440.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GR 10 M20 B1 | | |
| 70.810.1856.0 | Steckereinsatz BAS STCK 18 50 PC | | |
| 71.425.1037.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GP 10 B | | |
| 71.420.1037.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 10 B | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 170.33kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 35.48kB | |
| | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 102.82kB | |
| | - | 100.54kB | TIF |
| | - | 3.88MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 70.800.1856.0
Buchseneinsatz revos basic, 18-polig, Einsatz aus Polycarbonat, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten oder versilberten Kontakten
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen