Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 71.431.1037.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
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
| Artikelnummer | 71.431.1037.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1 |
| EAN | 4049088363559 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 250 g |
| Volumen verpackt | 750 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 230 g |
| Volumen Einzelteil | 750 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | blank |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 10 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 55 mm |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.415.1053.0 | Steckereinsatz BAS STP 10 2,5 50 AG | | |
| 70.800.1856.0 | Buchseneinsatz BAS BUCK 18 50 PC | | |
| 70.310.1002.0 | Steckereinsatz BAS STS 10 2,5 50 AG | | |
| 70.300.1002.0 | Buchseneinsatz BAS BUS 10 2,5 50 AG | | |
| 70.405.1053.0 | Buchseneinsatz BAS BUP 10 2,5 50 AG | | |
| 70.810.1856.0 | Steckereinsatz BAS STCK 18 50 PC | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 118.29kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 66.35kB | |
| | - | 64.30kB | TIF |
| | - | 960.91kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.18kB | |
| | - | 733.41kB | STP |
| | - | 2.34MB | IGS |
| | - | 132.79kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 71.431.1037.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen