Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz BAS BUP 10 2,5 50 AG
Artikelnr. 70.405.1053.0
Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
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
| Artikelnummer | 70.405.1053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUP 10 2,5 50 AG |
| EAN | 4049088257919 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 34 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 63 g |
| Volumen verpackt | 714 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 60 g |
| Volumen Einzelteil | 714 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 6 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 500 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Steckanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 10 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 10 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2.5 mm² |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 13 A |
| Nennstrom nach CSA | 13 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 26 AWG |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 14 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | versilbert |
| Übergangswiderstand | 5 mOhm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 500 V |
|---|---|
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 70.310.1002.0 | Steckereinsatz BAS STS 10 2,5 50 AG | | |
| 70.415.1053.0 | Steckereinsatz BAS STP 10 2,5 50 AG | | |
| 71.450.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GG10 M20 B1 | | |
| 71.452.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GI10 M20 B1 | | |
| 71.472.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GL10 M20 B1 | | |
| 71.441.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GS 10 M20 B1 | | |
| 71.430.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GL 10 M20 B1 | | |
| 71.431.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1 | | |
| 71.440.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GR 10 M20 B1 | | |
| 71.425.1037.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GP 10 B | | |
| 71.420.1037.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 10 B | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 158.37kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 67.47kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 97.87kB | |
| | - | 95.52kB | TIF |
| | - | 7.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 404.47kB | |
| | - | 2.13MB | STP |
| | - | 5.98MB | IGS |
| | - | 956.74kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.405.1053.0
Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen