Zurück zur Übersicht
Buchsenkontakt 2,5 QMM AU
Artikelnr. 02.123.7301.0
Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm2, AWG 14, vergoldet
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
| Artikelnummer | 02.123.7301.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 2,5 QMM AU |
| EAN | 4015573677319 |
| Mindestauftragsmenge | 200 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.75 g |
| Volumen Einzelteil | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Abisolierlänge | 7 mm |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 2.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 14 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 14 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Messing |
| Massivkontakt | ja |
| Kontaktstiftdurchmesser | 2.5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | 1.5 mOhm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakt für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3300.0 | Kontaktaufnahme 3 | | |
| 05.502.2100.0 | Crimpbacken B | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
| 05.502.3500.0 | Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER. | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 109.40kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.73kB |
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
| | - | 61.33kB | |
| | - | 59.30kB | TIF |
| | - | 21.41kB | TIF |
| | - | 23.21kB | |
| | - | 1.58MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 02.123.7301.0
Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm2, AWG 14, vergoldet
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen