Zurück zur Übersicht
Buchsenstecker WBF 2,5-5
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 59.903.0555.0
Buchsenstecker mit Zugfederanschluss, vorkonfektioniert 5-polig, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 59.903.0555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchsenstecker WBF 2,5-5 |
| EAN | 4049088049026 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 265 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 970 g |
| Volumen verpackt | 1598 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 18.1 g |
| Volumen Einzelteil | 31.96 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Breite/Rastermaß | 25 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Direktmontage |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Montageart | Direktmontage |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 20.8 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Steckanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 500 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA | 500 V |
| Strom CSA | 20 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 127.12kB | |
| | - | 0.98kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 4.42MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 92.86kB | |
| | - | 90.76kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 572.25kB | |
| | - | 2.12MB | STP |
| | - | 4.45MB | IGS |
| | - | 323.29kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 59.903.0555.0
Buchsenstecker mit Zugfederanschluss, vorkonfektioniert 5-polig, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen