Zurück zur Übersicht
Diodenstecker DIST-D /V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z1.299.3255.0
Stecker zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG, mit Drahtbrücke
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
| Artikelnummer | Z1.299.3255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Diodenstecker DIST-D /V0 |
| EAN | 4015573528246 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.609 g |
| Volumen Einzelteil | 7.2 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Anschlussart Bauelementestecker | Schraubanschluss |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Montageart | steckbar |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Bauelementestecker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bauelementestecker fur Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Bauelementestecker |
| ETIM 3.0 | Bauelementestecker |
| ETIM 6.0 | EC002018 |
| ETIM 7.0 | EC002018 |
| ECLASS 11 | 27141149 |
| ETIM 8.0 | EC002018 |
| ETIM 9.0 | EC002018 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
|---|---|
| ROHS Ausnahmen | III-6(a) , III-6(c) |
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
| | - | 43.12kB | |
| | - | 455.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 198.08kB | |
| | - | 198.82kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z1.299.3255.0
Stecker zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG, mit Drahtbrücke
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen