Durchgangsklemme WTN 10 D1/2
Durchgangsklemme WTN 10 D1/2 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 57 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 10 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S10.5055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 10 D1/2 |
| EAN | 4049088725395 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1334 g |
| Volumen verpackt | 2159 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 25.29 g |
| Volumen Einzelteil | 43.18 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
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
| Bemessungsstrom | 57 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 55.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 63.7 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 10 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
| Querschnitt UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 60 A |
| Strom Field Wiring | 60 A |
| Querschnitt CSA | 20-6 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 60 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S04.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.S11.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-2 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S10.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-5 | | |
| 0D.S10.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-2 | | |
| 0D.S11.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-3 IN | | |
| 0D.S10.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-10 | | |
| 0D.S10.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-3 | | |
| 0D.S11.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-5 IN | | |
| 0D.S03.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5R10 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S10.2155.0 | Abschlussplatte APWTN 10 D1/2 | | |
| 0D.S11.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-10 IN | | |
| 0D.S06.1055.9 | Trennwand TW 002 WTN | | |
| 0D.S11.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-4 IN | | |
| 0D.S10.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 125.38kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 68.77kB | |
| | - | 66.65kB | TIF |
| | - | 1.45MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 347.76kB | |
| | - | 1.00MB | STP |
| | - | 2.51MB | IGS |
| | - | 532.94kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 10 D1/2 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 57 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 10 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen