Durchgangsklemme WTN 10
Durchgangsklemme WTN 10 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 57 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 10 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S10.0055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 10 |
| EAN | 4049088725357 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 218 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 898 g |
| Volumen verpackt | 1271 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 16.81 g |
| Volumen Einzelteil | 25.42 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
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
| Bemessungsstrom | 57 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 43.2 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 50.2 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 10 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
| Querschnitt UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 60 A |
| Strom Field Wiring | 60 A |
| Querschnitt CSA | 20-6 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 60 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S10.6555.2 | Abdeckung ADWTN 10 SC | | |
| 0D.S04.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.S11.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-2 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S10.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-5 | | |
| 0D.S10.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-2 | | |
| 0D.S11.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-3 IN | | |
| 0D.S10.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-10 | | |
| 0D.S10.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-3 | | |
| 0D.S11.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-5 IN | | |
| 0D.S03.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5R10 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S10.1055.9 | Trennwand TW 009 WTN | | |
| 0D.S11.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-10 IN | | |
| 0D.S06.1055.9 | Trennwand TW 002 WTN | | |
| 0D.S10.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 10 | | |
| 0D.S11.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 10-4 IN | | |
| 0D.S10.6555.8 | Abdeckung ADWTN 10 SC Y | | |
| 0D.S10.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 10-4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 121.70kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 65.76kB | |
| | - | 63.75kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 406.97kB | |
| | - | 861.74kB | STP |
| | - | 2.18MB | IGS |
| | - | 458.03kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 10 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 57 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 10, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 10mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 10 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen