Durchgangsklemme WTN 150
Durchgangsklemme WTN 150 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 309 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 150, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35mm² - 150mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 38 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S97.0055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 150 |
| EAN | 4049088725760 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1611 g |
| Volumen verpackt | 2268 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 306.85 g |
| Volumen Einzelteil | 453.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Nennquerschnitt | 150 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 38 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 309 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 93 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 35 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 150 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 35 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 150 mm² |
| Abisolierlänge | 36 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 19 Nm |
| Querschnitt UL | 8-3/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 275 A |
| Strom Field Wiring | 275 A |
| Querschnitt CSA | 8-3/0 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 275 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S51.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 150-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S51.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 150-2 IN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 108.79kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 69.59kB | |
| | - | 67.50kB | TIF |
| | - | 1.25MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 370.32kB | |
| | - | 896.47kB | STP |
| | - | 1.85MB | IGS |
| | - | 423.83kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 150 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 309 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 150, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35mm² - 150mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 38 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen