Durchgangsklemme WTN 35 RT
Durchgangsklemme WTN 35 RT Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 125 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 35, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 35mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 16 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S35.0055.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 35 RT |
| EAN | 4049088725517 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 64 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2682 g |
| Volumen verpackt | 3082 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 51.63 g |
| Volumen Einzelteil | 61.64 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 16 mm |
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
| Bemessungsstrom | 125 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 56.4 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 61.1 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 50 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 35 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 35 mm² |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 3.5 Nm |
| Querschnitt UL | 12-1/0 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 150 A |
| Strom Field Wiring | 150 A |
| Querschnitt CSA | 12-1/0 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 150 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S16.1055.9 | Trennwand TW 004 WTN | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S35.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 35-2 | | |
| 0D.S36.3827.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-8 IN | | |
| 0D.S36.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-2 IN | | |
| 0D.S36.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-3 IN | | |
| 0D.S36.3727.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-7 IN | | |
| 0D.S36.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-10 IN | | |
| 0D.S35.1055.9 | Trennwand TW 010 WTN | | |
| 0D.S36.3927.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-9 IN | | |
| 0D.S36.3627.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-6 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S36.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-5 IN | | |
| 0D.S36.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 35-4 IN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 118.23kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.70kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 373.68kB | |
| | - | 680.21kB | STP |
| | - | 1.62MB | IGS |
| | - | 376.48kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 35 RT Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 125 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 35, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 35mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 16 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen