Durchgangsklemme WTN 50 BL
Durchgangsklemme WTN 50 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 150 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 50, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16mm² - 50mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 20 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S50.0055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 50 BL |
| EAN | 4049088725593 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2285 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 108.6 g |
| Volumen Einzelteil | 214.25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 50 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 20 mm |
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
| Bemessungsstrom | 150 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 70.5 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 76.6 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 50 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 50 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 16 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 50 mm² |
| Abisolierlänge | 26 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 5.6 Nm |
| Querschnitt UL | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 150 A |
| Strom Field Wiring | 150 A |
| Querschnitt CSA | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 150 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S50.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 50-2 IN | | |
| 0D.S50.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 50-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 112.95kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
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
| | - | 75.97kB | |
| | - | 73.90kB | TIF |
| | - | 1.28MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 328.12kB | |
| | - | 788.57kB | STP |
| | - | 1.83MB | IGS |
| | - | 385.05kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 50 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 150 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 50, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16mm² - 50mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 20 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen