Durchgangsklemme WTPN 16 D1/2
Durchgangsklemme WTPN 16 D1/2 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.216.5055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTPN 16 D1/2 |
| EAN | 4049088732249 |
| Mindestauftragsmenge | 40 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 271 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 212 mm |
| Höhe verpackt | 63 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1947 g |
| Volumen verpackt | 3619.476 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 46.1 g |
| Volumen Einzelteil | 90.487 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 40 St |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 76 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 101.3 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 54.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 25 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 16 mm² |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Querschnitt UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 76 A |
| Strom Field Wiring | 76 A |
| Querschnitt CSA | 20-4 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 76 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.206.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6R16 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.204.5427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4R16 | | |
| 0D.216.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 16-2 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN | | |
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Trennwand TW 005 WTN | | |
| 0D.210.7156.0 | Markierungsplatte WMP 10-5.8 | | |
| 0D.216.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R16 | | |
| 0D.216.2155.0 | Abschlussplatte APWTPN 16 D1/2 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.31kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 65.11kB | |
| | - | 63.10kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 381.02kB | |
| | - | 1.85MB | STP |
| | - | 5.54MB | IGS |
| | - | 0.97MB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTPN 16 D1/2 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen