Durchgangsklemme WTPN 16
Durchgangsklemme WTPN 16 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
5D.216.0055.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme WTPN 16
|
|
EAN
|
4049088719271
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
|
Länge verpackt
|
271 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
212 mm
|
|
Höhe verpackt
|
63 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1672 g
|
|
Volumen verpackt
|
3619.476 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
31.38 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
72.39 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
|
Nennquerschnitt
|
16 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
4
|
|
Breite/Rastermaß
|
12 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
4
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
76 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
1000 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
76.5 mm
|
|
Breite
|
12 mm
|
|
Höhe
|
54.3 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Steckanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
25 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
16 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.5 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
16 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
18 mm
|
|
Querschnitt UL
|
20-4 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
82 A
|
|
Strom Field Wiring
|
82 A
|
|
Querschnitt CSA
|
20-4 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
82 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.206.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 6R16 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.204.5427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4R16 |
|
|
| 0D.216.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 16-2 |
|
|
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN |
|
|
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 |
|
|
| 0D.S04.1155.9 | Trennwand TW 005 WTN |
|
|
| 0D.210.7156.0 | Markierungsplatte WMP 10-5.8 |
|
|
| 0D.216.2055.0 | Abschlussplatte APWTPN 16 |
|
|
| 0D.216.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R16 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.57kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.24kB | |
|
|
- | 196.31kB | |
|
|
- | 751.28kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70.34kB | |
|
|
- | 68.32kB | TIF |
|
|
- | 1.58MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 401.99kB | |
|
|
- | 1.20MB | STP |
|
|
- | 3.40MB | IGS |
|
|
- | 674.69kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTPN 16 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja