Zurück zur Übersicht
Endklammer WEFN 13
Artikelnr. 0D.200.0455.0
Endklammer WEFN 13 Länge 52,5 mm, Höhe 35,5 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
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
| Artikelnummer | 0D.200.0455.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endklammer WEFN 13 |
| EAN | 4049088717932 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 270 g |
| Volumen verpackt | 947.1 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.5 g |
| Volumen Einzelteil | 18.942 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Arretierung | schraubenlos |
| Länge | 52.5 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 35.5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Endklammer/-halter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Endklammer/-halter |
| ETIM 4.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 3.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 109.37kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 65.63kB | |
| | - | 63.58kB | TIF |
| | - | 1.75MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 429.59kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 4.25MB | IGS |
| | - | 804.57kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.0455.0
Endklammer WEFN 13 Länge 52,5 mm, Höhe 35,5 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen