Zurück zur Übersicht
Endklammer WEFN 2N
Artikelnr. 0D.200.0755.0
Endklammer WEFN 2N Länge 49,3 mm, Höhe 34 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
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
| Artikelnummer | 0D.200.0755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endklammer WEFN 2N |
| EAN | 4049088717963 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 269 g |
| Volumen verpackt | 921.375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.6 g |
| Volumen Einzelteil | 18.427 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 7 mm |
| Arretierung | schraubbar |
| Länge | 49.3 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 34 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0.3 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Endklammer/-halter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Endklammer/-halter |
| ETIM 4.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 3.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.204.7056.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-10 | | |
| 0D.204.7156.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-5.8 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 108.70kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
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
| | - | 65.73kB | |
| | - | 63.71kB | TIF |
| | - | 1.88MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 548.39kB | |
| | - | 1.67MB | STP |
| | - | 5.26MB | IGS |
| | - | 953.12kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.0755.0
Endklammer WEFN 2N Länge 49,3 mm, Höhe 34 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen