Zurück zur Übersicht
Endklammer WEFN 4N
Artikelnr. 0D.200.0355.0
Endklammer WEFN 4N Länge 50 mm, Höhe 35 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
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
| Artikelnummer | 0D.200.0355.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endklammer WEFN 4N |
| EAN | 4049088717925 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 833 g |
| Volumen verpackt | 947.1 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15.76 g |
| Volumen Einzelteil | 18.942 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Arretierung | schraubbar |
| Länge | 50 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 35 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0.6 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Endklammer/-halter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Endklammer/-halter |
| ETIM 4.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 3.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 107.54kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 63.48kB | |
| | - | 61.43kB | TIF |
| | - | 960.63kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.34kB | |
| | - | 1.09MB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 575.89kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.0355.0
Endklammer WEFN 4N Länge 50 mm, Höhe 35 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen