Zurück zur Übersicht
Endstück GESIS NRG 5+2
BEST CHOICE
Artikelnr. 06.562.9753.0
gesis® NRG Flachleitungsendstück; für Flachleitung 5G2,5/4+2X1,5 Basic + Signal; IP40; Bemessungsspannung 250 V; bedarf einer Leitungsvorbehandlung mit Kabelschere; Silikonhaltig; Farbe: natur.
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
| Artikelnummer | 06.562.9753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endstück GESIS NRG 5+2 |
| EAN | 4049088427299 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 169 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 123 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 250 g |
| Volumen verpackt | 1102 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 13.2 g |
| Volumen Einzelteil | 110.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 00.710.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.712.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 83.55kB | |
| | - | 11.90kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 54.26kB | |
| | - | 52.14kB | TIF |
| | - | 837.04kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 307.88kB | |
| | - | 743.04kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 480.93kB | JT |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 06.562.9753.0
gesis® NRG Flachleitungsendstück; für Flachleitung 5G2,5/4+2X1,5 Basic + Signal; IP40; Bemessungsspannung 250 V; bedarf einer Leitungsvorbehandlung mit Kabelschere; Silikonhaltig; Farbe: natur.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen