Zurück zur Übersicht
Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 00.710.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX Flachleitung; Netz 5G4; 20 A; 0,6/1 kV; Bus 2X1,5; 3 A; 50 V; geschirmt; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: grün.
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
| Artikelnummer | 00.710.0324.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC |
| EAN | 4049088336850 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1000 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 540 mm |
| Höhe verpackt | 1000 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 311500 g |
| Volumen verpackt | 540000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 503 g |
| Volumen Einzelteil | 1080 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 500 m |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsspannung | 600 V / 1.000 V |
|---|---|
| Bemessungsspannung 2 | 1000 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Mechanische Codierung Code | ja |
Technische Daten
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Nennspannung UN | 1000 V |
| Nennspannung U0 | 600 V |
| Brandlast | 1.735 kWh/m |
| Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 7 |
| Ader-Isolation | PE |
| Schutzleiter | ja |
| Schirm | ja |
| Mantel-Material | Polyolefine |
| Mantelfarbe | grün |
| Flammwidrig | nach DIN EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei nach EN 60754-12 | ja |
| Leitungs-Breite ca. | 36.9 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 6.3 mm |
| Nennspannung U0 | 600 V |
| Nennspannung U | 1000 V |
| Brandklasse | Eca |
| Biegeradius, statisch | 100 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt Bus | 1.5 mm² |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|
Werkstoff
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Brandlast | 1.735 kWh/m |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 3.0 | Flachleitung |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 93.420.5453.0 | Flachleitungsadapter BST14I2A SI | | |
| 06.562.4353.0 | Endstück GESIS NRG 5+2 | | |
| 93.421.5453.0 | Flachleitungsadapter BST14I2I B1HZB GN01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.12kB | |
| | - | 12.20kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.58MB | |
| | - | 45.43kB | |
| | - | 198.08kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 321.41kB | |
| | - | 111.26kB | STP |
| | - | 417.37kB | IGS |
| | - | 3.21kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 00.710.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX Flachleitung; Netz 5G4; 20 A; 0,6/1 kV; Bus 2X1,5; 3 A; 50 V; geschirmt; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: grün.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen