Flachleitungsadapter GST15I2A SI
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Bus ungeschirmt; Farbe: Schwarz; 250 V; 6 A; IP20; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln; Durchmesser: 5,9 bis 7,5 mm; Anschlussquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 91.020.5453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST15I2A SI |
| EAN | 4049088336805 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 173 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 127 mm |
| Höhe verpackt | 49 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 320 g |
| Volumen verpackt | 1077 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 53.3 g |
| Volumen Einzelteil | 215.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Bemessungsstrom | 6 A |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Polkennzeichnung | D1, D2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussart der Rundleitung | Schraubanschluss |
| Abmantellänge | 25 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Ausführung | Mitteleinspeisung |
|---|
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.095 kWh/St |
| ETIM 5.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitungsadapter fur steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.712.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 670.54kB | |
| | - | 155.96kB | |
| | - | 12.43kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 85.81kB | |
| | - | 83.77kB | TIF |
| | - | 1.33MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 195.26kB | |
| | - | 710.82kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 387.96kB | JT |
Händler
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Bus ungeschirmt; Farbe: Schwarz; 250 V; 6 A; IP20; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln; Durchmesser: 5,9 bis 7,5 mm; Anschlussquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen