Flachleitungsadapter GST15I2I B1H PB02
gesis® NRG Flachleitungsadapter GST15i2; Farbe der Kodierung: Pastellblau; 250 V; 6 A; IP20; zum Abgriff des Signals der Kombi-Flachleitung BASIC+SIGNAL mit ungeschirmtem Bus; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 91.021.5453.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST15I2I B1H PB02 |
| EAN | 4049088336812 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 173 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 127 mm |
| Höhe verpackt | 49 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 265 g |
| Volumen verpackt | 1077 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 43.2 g |
| Volumen Einzelteil | 215.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Bemessungsstrom | 6 A |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Polkennzeichnung | D1, D2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Bemessungsstrom | 6 A |
|---|---|
| Polzahl | 2 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Ausführung | Abgriff |
| Art der integrierten Schaltung | ohne |
| Polkennzeichnung | D1, D2 |
| Mechanische Codierung | Code 2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Transparent | nein |
| Art der Verriegelung | ohne |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil | 100 °C |
| Brandlast | 0.095 kWh/St |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Phasenwahl | nein |
| Ausführung | Abgriff |
|---|
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.095 kWh/St |
| ETIM 5.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitungsadapter fur steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.770.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.712.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 849.12kB | |
| | - | 159.35kB | |
| | - | 12.34kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.80kB | |
| | - | 82.70kB | TIF |
| | - | 1.22MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 215.25kB | |
| | - | 597.74kB | STP |
| | - | 1.72MB | IGS |
| | - | 352.70kB | JT |
Händler
gesis® NRG Flachleitungsadapter GST15i2; Farbe der Kodierung: Pastellblau; 250 V; 6 A; IP20; zum Abgriff des Signals der Kombi-Flachleitung BASIC+SIGNAL mit ungeschirmtem Bus; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen