Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB02
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz + nicht SELV; Farbe der Codierung: pastellblau; Phasenvorwahl L1 oder L2 oder L3; 250 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen ohne Schirm 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 92.051.5653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB02 |
| EAN | 4049088400766 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 276 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 710 g |
| Volumen verpackt | 2438 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 112 g |
| Volumen Einzelteil | 487.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Polzahl | 5 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Ausführung | Abgriff |
| Phasenabgriff | L1-L3 |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Mechanische Codierung | Code 2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Transparent | nein |
| Art der Verriegelung | Zentralbügel |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil | 100 °C |
| Brandlast | 0.588 kWh/St |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Phasenwahl | ja |
| Länge | 89.5 mm |
| Höhe | 37.2 mm |
| Breite | 61 mm |
| Ausführung | Abgriff |
|---|---|
| Phasenabgriff | L1-L3 |
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.588 kWh/St |
| Länge | 89.5 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 37.2 mm |
| ETIM 5.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitungsadapter fur steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.770.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.770.1324.1 | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF OS B2 | | |
| 00.712.1323.1 | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 898.12kB | |
| | - | 150.34kB | |
| | - | 12.56kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 198.35kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 80.01kB | |
| | - | 77.95kB | TIF |
| | - | 5.56MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 353.33kB | |
| | - | 1.94MB | STP |
| | - | 5.76MB | IGS |
| | - | 1.38MB | JT |
Händler
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz + nicht SELV; Farbe der Codierung: pastellblau; Phasenvorwahl L1 oder L2 oder L3; 250 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen ohne Schirm 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen