Zurück zur Übersicht
Gegenmutter M32 x 1,5
Artikelnr. 05.505.0353.0
Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe lichtgrau, Polyamid
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
| Artikelnummer | 05.505.0353.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gegenmutter M32 x 1,5 |
| EAN | 4049088714801 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 106 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 75.4 g |
| Volumen verpackt | 319.06 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.9 g |
| Volumen Einzelteil | 31.906 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schlagfestigkeit | IK09 |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
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
| Z5.503.0853.0 | Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25 LG | | |
| Z5.507.1753.0 | Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21 LG | | |
| 75.456.0053.3 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 46.83kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Händler
Artikelnr. 05.505.0353.0
Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe lichtgrau, Polyamid
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen