Zurück zur Übersicht
Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21 LG
Artikelnr. Z5.507.1753.0
Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 15 - 21 mm, lichtgrau, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.0 separat bestellbar
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
| Artikelnummer | Z5.507.1753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21 LG |
| EAN | 4015573653795 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 214 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 295 g |
| Volumen verpackt | 1291 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 26.6 g |
| Volumen Einzelteil | 129.1 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | ja |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kabelverschraubung (Elektroinstallation, Teile) |
| ETIM 4.0 | Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0353.0 | Gegenmutter M32 x 1,5 | | |
| 75.456.0053.3 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 108.15kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 67.68kB | |
| | - | 65.58kB | TIF |
| | - | 15.04kB | |
| | - | 13.35kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 637.17kB | |
| | - | 128.90kB | STP |
| | - | 296.21kB | IGS |
| | - | 52.41kB | JT |
Händler
Artikelnr. Z5.507.1753.0
Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 15 - 21 mm, lichtgrau, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.0 separat bestellbar
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen