Zurück zur Übersicht
Gegenmutter M50 x 1,5
BEST CHOICE
Artikelnr. 05.505.0900.1
Gegenmutter M50 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
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
| Artikelnummer | 05.505.0900.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gegenmutter M50 x 1,5 |
| EAN | 4049088504716 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 119.9 g |
| Volumen verpackt | 1024 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 11.3 g |
| Volumen Einzelteil | 102.4 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schlagfestigkeit | IK09 |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
| ETIM 4.0 | Gegenmutter für Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| Z5.507.3653.1 | Kabelverschraubung M50 x 1,5 25 - 31 | | |
| Z5.507.3753.1 | Kabelverschraubung M50 x 1,5 30 - 38 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 52.58kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 05.505.0900.1
Gegenmutter M50 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen