Zurück zur Übersicht
Kabelverschraubung M50 x 1,5 30 - 38
BEST CHOICE
Artikelnr. Z5.507.3753.1
Kabelverschraubung M50 x 1,5 für Rundleitungen 30 - 38 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0900.1 separat bestellbar
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
| Artikelnummer | Z5.507.3753.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M50 x 1,5 30 - 38 |
| EAN | 4049088504242 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 265 mm |
| Höhe verpackt | 120 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1063.1 g |
| Volumen verpackt | 5724 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 92.44 g |
| Volumen Einzelteil | 572.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP65 |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung
| Ausführung | Kleinteil |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelverschraubung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kabelverschraubung (Elektroinstallation, Teile) |
| ETIM 4.0 | Kabelverschraubung |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0900.1 | Gegenmutter M50 x 1,5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 64.64kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. Z5.507.3753.1
Kabelverschraubung M50 x 1,5 für Rundleitungen 30 - 38 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0900.1 separat bestellbar
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen