Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M32 A1
Artikelnr. 70.354.2435.1
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig
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
| Artikelnummer | 70.354.2435.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M32 A1 |
| EAN | 4015573641464 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 57 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 208 g |
| Volumen verpackt | 1000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 189.52 g |
| Volumen Einzelteil | 1000 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 32 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 70 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 138.43kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 84.20kB | |
| | - | 82.23kB | TIF |
| | - | 5.62MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 371.23kB | |
| | - | 528.41kB | STP |
| | - | 1.50MB | IGS |
| | - | 345.58kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.354.2435.1
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen